IC-Hersteller EPC

IC-Hersteller (96)

EPC EPC2306 | Demoboard EPC9113

6.78 MHz, ZVS Class-D Wireless Power System using EPC2108 / EPC2036

Details

TopologieDrahtlose Energieübertragung
Schaltfrequenz6102-7458 kHz

Beschreibung

The EPC9113 is a complete demonstration kit for a Class 3, ZVS Class-D wireless power system capable of delivering up to 16 W output power and operating at 6.78 MHz.

Eigenschaften

The EPC9113 wireless power system comprises three boards:

  • A Source Board (Transmitter or Power Amplifier) EPC9509
  • A Class 3 A4WP compatible Source Coil (Transmit Coil)
  • A Category 3 A4WP compatible Device Coil with rectifier and DC smoothing capacitor.

Weiterführende Informationen

Artikeldaten

Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation Downloads ProduktserieRaster
(mm)
MontageartIR 1
(A)
Arbeitsspannung
(V (AC))
PCB/Kabel/PanelKontaktwiderstand
(mΩ)
Tol. RL
(mm)
CTol. CVR
(V (DC))
BauformBetriebstemperaturQ
(%)
DF
(%)
RISOKeramiktypW
(mm)
Fl
(mm)
L
(nH)
Tol. LTestbedingung LQmin.Testbedingung QRDC max.
(mΩ)
fres
(GHz)
PinsReihenH
(mm)
GenderTypIR
(A)
Verpackung Muster
61300111121SPEC
6 Dateien WR-PHD 2.54 mm THT Pin Header 2.54 THT 250 20 max. 2.54 -40 °C up to +105 °C1000 MΩ 1 Single Pin Header Gerade 3 Beutel
61300211121SPEC
6 Dateien WR-PHD 2.54 mm THT Pin Header 2.54 THT 250 20 max. 5.08 -40 °C up to +105 °C1000 MΩ 2 Single Pin Header Gerade 3 Beutel
645002114822SPEC
6 Dateien WR-WTB 3.96 mm Male Vertical Locking Header 3.96 THT 7 250 PCB 20 max. 7.92 -40 °C up to +105 °C1000 MΩ 2 Männlich Vertikal 7 Beutel
744912182SPEC
9 Dateien WE-CAIR Luftspulen SMT 4.83 4248 -40 °C up to +125 °C 3.81 82 ±5% 150 MHz 100 150 MHz 9.4 1.3 4.2 2.5
885012005057SPEC
8 Dateien WCAP-CSGP MLCCs 50 V(DC) 122 pF ±5% 50 0402 -55 °C up to +125 °C 84010 GΩ NP0 Klasse I 0.5 0.25 0.5 7" Tape & Reel
885012205037SPEC
5 Dateien WCAP-CSGP MLCCs 16 V(DC) 1100 nF ±10% 16 0402 -55 °C up to +125 °C 55 GΩ X7R Klasse II 0.5 0.25 0.5 7" Tape & Reel
885012205052SPEC
8 Dateien WCAP-CSGP MLCCs 25 V(DC) 122 nF ±10% 25 0402 -55 °C up to +125 °C 3.510 GΩ X7R Klasse II 0.5 0.25 0.5 7" Tape & Reel
885012206076SPEC
8 Dateien WCAP-CSGP MLCCs 25 V(DC) 1.61 µF ±10% 25 0603 -55 °C up to +125 °C 100.5 GΩ X7R Klasse II 0.8 0.4 0.8 7" Tape & Reel
885012207103SPEC
8 Dateien WCAP-CSGP MLCCs 50 V(DC) 21 µF ±10% 50 0805 -55 °C up to +125 °C 100.1 GΩ X7R Klasse II 1.25 0.5 1.25 7" Tape & Reel
Muster
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation Downloads ProduktserieRaster
(mm)
MontageartIR 1
(A)
Arbeitsspannung
(V (AC))
PCB/Kabel/PanelKontaktwiderstand
(mΩ)
Tol. RL
(mm)
CTol. CVR
(V (DC))
BauformBetriebstemperaturQ
(%)
DF
(%)
RISOKeramiktypW
(mm)
Fl
(mm)
L
(nH)
Tol. LTestbedingung LQmin.Testbedingung QRDC max.
(mΩ)
fres
(GHz)
PinsReihenH
(mm)
GenderTypIR
(A)
Verpackung Muster