Topologie | Drahtlose Energieübertragung |
IC-Revision | 1.0 |
The EPC9083 is a high efficiency, differential mode class-E amplifier demonstration board that can operate up to 15 MHz.This board may also be used for applications where a low side switch is utilized. Examples include, and are not limited to, push-pull converters, current-mode Class D amplifiers, common source bi-directional switch, and generic high voltage narrow pulse width applications such as LiDAR.The amplifier board features the 200 V rated EPC2046 eGaN FET. The amplifier is set to operate in differential mode and can be re-configured to operate in single-ended mode and can be re-configured to operate in single-ended mode and includes the gate driver and logic supply regulator.
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Produktserie | Raster (mm) | Montageart | IR 1 (A) | Arbeitsspannung (V (AC)) | PCB/Kabel/Panel | Kontaktwiderstand (mΩ) | Tol. R | L (mm) | C | Tol. C | VR (V (DC)) | Bauform | Betriebstemperatur | Q (%) | DF (%) | RISO | Keramiktyp | W (mm) | Fl (mm) | L (µH) | ISAT (A) | RDC (mΩ) | fres (MHz) | IRP,40K (A) | ISAT1 (A) | ISAT,30% (A) | Material | Pins | Reihen | H (mm) | Gender | Typ | IR (A) | Verpackung | Muster | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
61300111121 | SPEC | – | 6 Dateien | WR-PHD 2.54 mm THT Pin Header | 2.54 | THT | – | 250 | – | 20 | max. | 2.54 | – | – | – | – | -40 °C up to +105 °C | – | – | 1000 MΩ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | Single | – | Pin Header | Gerade | 3 | Beutel | ||
61300211121 | SPEC | – | 6 Dateien | WR-PHD 2.54 mm THT Pin Header | 2.54 | THT | – | 250 | – | 20 | max. | 5.08 | – | – | – | – | -40 °C up to +105 °C | – | – | 1000 MΩ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | Single | – | Pin Header | Gerade | 3 | Beutel | ||
645002114822 | SPEC | – | 6 Dateien | WR-WTB 3.96 mm Male Vertical Locking Header | 3.96 | THT | 7 | 250 | PCB | 20 | max. | 7.92 | – | – | – | – | -40 °C up to +105 °C | – | – | 1000 MΩ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | – | – | Männlich | Vertikal | 7 | Beutel | ||
74404032022 | SPEC Anstehende PCNAufgrund einer anstehenden PCN wird sich in Kürze das Datenblatt des ausgewählten Produktes ändern. Anbei finden Sie das neue Datenblatt, sowie das noch gültige Datenblatt. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter. | 8 Dateien | WE-LQS SMT-Speicherdrossel | – | – | – | – | – | – | – | 3 | – | – | – | 3015 | -40 °C up to +125 °C | – | – | – | – | 3 | – | 2.2 | 1.7 | 50 | – | – | – | – | – | – | – | 1.5 | – | – | 1.8 | – | |||
744314101 | SPEC | 8 Dateien | WE-HCI SMT-Hochstrominduktivität | – | SMT | – | – | – | – | – | 7 | – | – | – | 7050 | -40 °C up to +150 °C | – | – | – | – | 6.9 | – | 10 | – | 33 | 40 | 5.3 | 1.8 | 4 | Superflux | 2 | – | 4.8 | – | – | – | – | |||
885012005057 | SPEC | 8 Dateien | WCAP-CSGP MLCCs 50 V(DC) | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 22 pF | ±5% | 50 | 0402 | -55 °C up to +125 °C | 840 | – | 10 GΩ | NP0 Klasse I | 0.5 | 0.25 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0.5 | – | – | – | 7" Tape & Reel | |||
885012205037 | SPEC | 5 Dateien | WCAP-CSGP MLCCs 16 V(DC) | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 100 nF | ±10% | 16 | 0402 | -55 °C up to +125 °C | – | 5 | 5 GΩ | X7R Klasse II | 0.5 | 0.25 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0.5 | – | – | – | 7" Tape & Reel | |||
885012206076 | SPEC | 8 Dateien | WCAP-CSGP MLCCs 25 V(DC) | – | – | – | – | – | – | – | 1.6 | 1 µF | ±10% | 25 | 0603 | -55 °C up to +125 °C | – | 10 | 0.5 GΩ | X7R Klasse II | 0.8 | 0.4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0.8 | – | – | – | 7" Tape & Reel |
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | |
---|---|---|---|
61300111121 | SPEC | – | |
61300211121 | SPEC | – | |
645002114822 | SPEC | – | |
74404032022 | SPEC Anstehende PCNAufgrund einer anstehenden PCN wird sich in Kürze das Datenblatt des ausgewählten Produktes ändern. Anbei finden Sie das neue Datenblatt, sowie das noch gültige Datenblatt. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter. | ||
744314101 | SPEC | ||
885012005057 | SPEC | ||
885012205037 | SPEC | ||
885012206076 | SPEC |
Muster |
---|
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Produktserie | Raster (mm) | Montageart | IR 1 (A) | Arbeitsspannung (V (AC)) | PCB/Kabel/Panel | Kontaktwiderstand (mΩ) | Tol. R | L (mm) | C | Tol. C | VR (V (DC)) | Bauform | Betriebstemperatur | Q (%) | DF (%) | RISO | Keramiktyp | W (mm) | Fl (mm) | L (µH) | ISAT (A) | RDC (mΩ) | fres (MHz) | IRP,40K (A) | ISAT1 (A) | ISAT,30% (A) | Material | Pins | Reihen | H (mm) | Gender | Typ | IR (A) | Verpackung | Muster |
---|