IC-Hersteller Ablic

IC-Hersteller (96)

Ablic S-8580AB

36V Input, 600 mA Synchronous Step-Down Switching Regulator

Details

TopologieAbwärtswandler
Eingangsspannung4-36 V
Ausgang 112 V / 0.6 A
IC-Revision2.0

Beschreibung

The S-8580/8581 Series is a step-down switching regulator developed using high withstand voltage CMOS process technologies. This IC has high maximum operation voltage of 36 V and maintains high-accuracy FB pin voltage at ±1.5%.As suitable packages for high-density mounting, such as small-sized HSNT-6(2025), are adopted, this IC contributes to miniaturization of electronic equipment.PWM control (S-8580 Series) or PWM / PFM switching control (S-8581 Series) can be selected as an option.Since the S-8581 Series, which features PWM / PFM switching control, operates with PWM control under heavy load and automatically switches to PFM control under light load, it achieves high-efficiency operation in accordance with the device's status.Furthermore, our distinctive PWM / PFM switching control technology suppresses the ripple voltage to be generated in VOUT while PFM control is in operation.Since the S-8580/8581 Series has the built-in synchronous circuit, it achieves high efficiency easier compared with conventional step-down switching regulators.In addition, it has the built-in overcurrent protection circuit which protects the IC and coils from excessive load current as well as a thermal shutdown circuit which prevents damage from heat generation.

Eigenschaften

  • Input voltage: 4.0 V to 36.0 V
  • Output voltage (externally set): 2.5 V to 12.0 V
  • Output current: 600 mA
  • FB pin voltage accuracy: ±1.5%
  • Efficiency: 91%
  • Oscillation frequency: 2.2 MHz typ.
  • Overcurrent protection function: 1.2 A typ. (pulse-by-pulse method)
  • Thermal shutdown function: 170°C typ. (detection temperature)
  • Short-circuit protection function: Hiccup control, Latch control
  • 100% duty cycle operation:
  • Soft-start function: 5.8 ms typ.
  • Under voltage lockout function (UVLO): 3.35 V typ. (detection voltage)
  • Input and output capacitors: Ceramic capacitor compatible
  • Operation temperature range: Ta = −40°C to +85°C
  • Lead-free (Sn 100%), halogen-free

Typische Anwendungen

  • Constant-voltage power supply for industrial equipment or home electric appliance

Weiterführende Informationen

Artikeldaten

Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation Downloads ProduktserieL
(µH)
IR
(A)
ISAT
(A)
RDC
(mΩ)
fres
(MHz)
IRP,40K
(A)
ISAT,30%
(A)
RDC typ.
(mΩ)
V
(V)
Montageart Muster
74404032033SPEC

Anstehende PCN

Aufgrund einer anstehenden PCN wird sich in Kürze das Datenblatt des ausgewählten Produktes ändern. Anbei finden Sie das neue Datenblatt, sowie das noch gültige Datenblatt. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter.

8 Dateien WE-LQS SMT-Speicherdrossel 3.3 1.5 1.5 70
74438335047SPEC
9 Dateien WE-MAPI SMT-Speicherdrossel 4.7 1.5 2.8 30 2.4 3.7 141 80 SMT
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation
74404032033SPEC

Anstehende PCN

Aufgrund einer anstehenden PCN wird sich in Kürze das Datenblatt des ausgewählten Produktes ändern. Anbei finden Sie das neue Datenblatt, sowie das noch gültige Datenblatt. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter.

74438335047SPEC
Muster
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation Downloads ProduktserieL
(µH)
IR
(A)
ISAT
(A)
RDC
(mΩ)
fres
(MHz)
IRP,40K
(A)
ISAT,30%
(A)
RDC typ.
(mΩ)
V
(V)
Montageart Muster