Laden Sie sich hier unsere STRETCH.flex Standard Lagenaufbauten für Altium Designer herunter. Die Dateien enthalten neben dem Lagenaufbau auch die Materialdaten.
Lagen | Nominale Dicke* | 1S | 1S-0Ri | 1S-1Ri | 2S |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0,21 mm | ||||
1 | 1,73 mm | ||||
2 | 1,89 mm | ||||
2 | 0,37 mm |
* die tatsächliche Gesamtdicke ist dem Filenamen zu entnehmen
Sie besitzen eine ältere Version des Altium Designers?
Die digitalen Stackups können trotzdem eingelesen werden, allerdings kann es sein, dass nicht alle enthaltenen Informationen abgebildet werden können.
Sie finden Ihren gewünschten Aufbau nicht?
Gerne unterstützen wir Sie bei Ihren spezifischen Aufbauten und Anwendungen! Kontaktieren Sie gleich unsere Experten für Flex-Lösungen per E-Mail oder telefonisch unter +49 7940 946-1234.