Individuelle Stromverteilung für Kompaktradlader

Kundenspezifische Zentralelektrik in Rekordzeit

Würth Elektronik ICS und Kramer Werke

Referenz Kramer Zentralelektrik

Von der Anfrage bis zum einsatzfähigen Prototyp in nur drei Monaten: Für den Kompaktradlader 5035 entwickelte Würth Elektronik ICS eine kundenspezifische Zentralelektrik, die perfekt auf die Anforderungen von Kramer abgestimmt ist. Das Projekt zeigt eindrucksvoll, welchen Mehrwert eine langjährige und vertrauensvolle Partnerschaft bietet.

Die kundenspezifische Zentralelektrik verbindet den Batterieschalter zuverlässig mit den abgesicherten Verbrauchern im Fahrzeug und gewährleistet so eine sichere und effiziente Leistungsverteilung.

Merkmale und Vorteile der Zentralelektrik für Kramer Kompaktradlader 5035:
  • Kundenspezifisches Design unter Berücksichtigung individueller Form- und Platzverhältnisse für eine nahtlose Integration ins Fahrzeug
  • Beidseitig bestückte Leiterplatte für eine optimale Bauraumausnutzung
  • Robuste Einpresstechnik für höchste Zuverlässigkeit auch unter anspruchsvollen Einsatzbedingungen
  • Integration zusätzlicher SMD-Komponenten zur Reduzierung externer Beschaltungen
  • Vergossene Ausführung zum Schutz der Elektronik vor Staub, Feuchtigkeit und mechanischen Belastungen
  • Übersichtliche Bauweise für hohe Wartungsfreundlichkeit und Bedienkomfort
  • Schnelle und unkomplizierte Montage

Die von Würth Elektronik ICS entwickelte kundenspezifische Zentralelektrik sorgt für eine kompakte und robuste Stromverteilung im Fahrzeug.

Referenz Kramer Collage

Zentralelektriken in Einpresstechnik

Für die Zentralelektriken kommen abhängig von den kundenspezifischen Anforderungen verschiedene Verbindungstechnologien zum Einsatz, insbesondere die robuste Einpresstechnik. Sie bietet zahlreiche Vorteile für den Einsatz in anspruchsvollen Fahrzeug- und Industrieanwendungen, unter anderem:

  • Kompakte Ausführung der Baugruppen und Reduzierung des Einbauraumbedarfs durch doppelseitige Bestückung der Leiterplatte
  • Hohe mechanische Belastbarkeit und Vibrationsbeständigkeit
  • Sehr hohe Stromtragfähigkeit
  • Bis zu 30% Reduzierung des Kabelbaums sowie des Kabelquerschnitts um bis zu 50% 
  • Bis zu 80% weniger Montageaufwand gegenüber Kabelbaumlösungen
Zentralelektrik und Powerboard als Collage

Weitere erfolgreich umgesetzte Projekte

  • Würth Elektronik ICS stattet Komatsu-Radlader aus

    Mit individuell entwickelten Lösungen von Würth Elektronik ICS wertete Komatsu die Benutzerfreundlichkeit und Funktionalität seiner Produkte auf.

     

  • Zwei Schaltschränke zu einer Zentralelektrik vereint

    Für den Terra Felis 3, einen Rübenreinigungslader von Holmer, entwickelte Würth Elektronik ICS eine Zentralelektrik, die neue Maßstäbe in Funktionalität und Übersichtlichkeit setzt.

  • Zwei Entwicklungs- ansätze - zwei Erfolgsgeschichten

    Krone, der führende Hersteller von Landmaschinen in Europa, setzt seit über 10 Jahren auf die innovativen Lösungen zur Stromverteilung von Würth Elektronik ICS.

     

  • Kompakte Elektrik für Kompaktlader

    Gemeinsam mit Bobcat entwickelte Würth Elektronik ICS kompakte Sicherungs- und Relaisboxen für die neueste Generation von Kompaktladern, die den Verkabelungsaufwand reduzieren und die Wartung vereinfachen.