Auf dieser Seite finden Sie Informationen und Bildmaterial für Ihre journalistische Berichterstattung.
Bei Fragen richten Sie sich gerne jederzeit auch persönlich an uns. Hier finden Sie unsere Pressekontakte.
Intelligente Stromversorgungs- und Ladeschnittstelle
Rechtzeitig zur Schnittstellennormierung der EU präsentiert Würth Elektronik seine neue USB-Buchse WR-COM USB 3.1 PD Type C – Power Only SMT. Sie dient ausschließlich der Stromübertragung und unterstützt das USB-Power-Delivery-Kommunikationsprotokoll (USB-PD) für adaptives Laden mit bis zu 240 Watt.
Ende 2024 ist Schluss mit dem Wildwuchs an Ladegeräten bei elektronischen Kleingeräten. Die EU macht USB-C-Steckverbinder und den USB-Power-Delivery-Standard zur allgemeinen Pflicht.
Die als reine Stromversorgung- und Ladeschnittstelle ausgelegte neue USB-C-Buchse von Würth Elektronik wird der neuen Norm gerecht. Sie kommuniziert mit dem angeschlossenen Netzteil und ermittelt automatisch die maximale Ladeleistung. So fließen im EPR-Modus (Extended Power Range) bis zu 240 Watt in Akkus. Die intelligente Kommunikation garantiert besonders kurze Ladezeiten und verhindert Beschädigungen von Schaltkreisen durch zu hohe Ströme.
Robustes, montagefreundliches Design
Für eine mechanisch und elektrisch zuverlässige Montage ist die sechspolige Buchse als Horizontal-Receptacle-SMT-Bauelement mit sechs Lötpins designt: vier Pins für die Stromversorgung (Vbus und GND) sowie zwei Pins für die Kommunikation zur Ermittlung der Betriebsspannung (CC). Die mit einer Nickelsperrschicht versehenen Kontakte weisen eine Flash-Gold-Beschichtung auf. Für einen hohen Korrosionsschutz des Abschirmblechs (Gehäuse) sorgt eine Nickelbeschichtung. Die verwendeten thermostabilen LCP-Kunststoffteile eignen sich für den Reflow-Lötprozess. Überdies ist das LCP für die hohen Anforderungen an die mechanische Haltbarkeit des USB-Standards bestens geeignet.
Die intelligente USB-Buchse kommt überall dort zum Einsatz, wo die USB-Schnittstelle nur für die Stromübertragung genutzt wird, zum Beispiel:
Sie haben Fragen, Anmerkungen oder Wünsche zu unserer Pressearbeit?
Würth Elektronik EMV & Inductive Solutions
Sarah Hurst
Phone: +49 7942 945-5186
E-Mail: sarah.hurst@we-online.com
Würth Elektronik Circuit Board Technology
Melanie Wöhrle
Phone: +49 7940 946-5932
E-Mail: melanie.woehrle@we-online.com
Würth Elektronik Intelligent Power & Control Systems
Sandra Herter
Phone: +49 7940 9810-1503
E-Mail: sandra.herter@we-online.com
Hier stehen Ihnen Informationen und Bilder der Unternehmensbereiche zum Download zur Verfügung
Fachbücher, Fachberichte und weiteres Informationsmaterial
Würth Elektronik Blog
Erfahren Sie in unserem Blog mehr über Elektronikdesign, neue Technologien und aktuelle Innovationen.