Auf dieser Seite finden Sie Informationen und Bildmaterial für Ihre journalistische Berichterstattung.
Bei Fragen richten Sie sich gerne jederzeit auch persönlich an uns. Hier finden Sie unsere Pressekontakte.
Würth Elektronik stellt optische Sensoren zur Objekterkennung vor
Würth Elektronik startet mit zwei ersten Bauelementen ein neues Programm für optische Sensoren (Produktcode: WL-OSEN). Die kompakten Module mit kombinierten Emittern und Detektoren arbeiten mit Infrarotlicht der Wellenlänge 940 nm. Eine Besonderheit: Die Sensoren von Würth Elektronik filtern das sichtbare Licht bis 800 nm aus, statt wie bei den vielen verfügbaren Sensoren dieser Art lediglich bis 700 nm. Dies macht sie weniger fehleranfällig für künstliche Beleuchtung.
Der Sensor im 4-SMD-Gullwing-Standardgehäuse ist ohne Kontakte 2,7 × 3,4 × 1,5 mm groß. Er ist für den unmittelbaren Nahbereich typisch mit 1 mm Abstand ausgelegt und dient beispielsweise unter einer Glasplatte als einfacher Touch-Schalter. Der zweite kompakte SMD-Sensor mit 2 × 1,6 × 0,75 mm Größe kann durch seinen geringeren Abstrahlwinkel einen größeren Abstand von bis zu 10 mm detektieren und ist dadurch auch robuster gegen Crosstalk z. B. bei einer Anwendung unter Glas als einfacher Touch-Schalter. Beide Sensoren haben einen analogen Output und zeichnen sich durch niedrige Energieverbräuche aus. Anwendungsmöglichkeiten sind optische Encoder, optische Schalter, optische Interlocks, Objektdetektionen oder Touch-Anwendungen.
Die Infrarotsensoren von Würth Elektronik sind ab sofort ohne Mindestbestellmenge ab Lager verfügbar. Entwickler erhalten kostenlose Muster.
Sie haben Fragen, Anmerkungen oder Wünsche zu unserer Pressearbeit?
Würth Elektronik EMV & Inductive Solutions
Sarah Hurst
Phone: +49 7942 945-5186
E-Mail: sarah.hurst@we-online.com
Würth Elektronik Circuit Board Technology
Melanie Wöhrle
Phone: +49 7940 946-5932
E-Mail: melanie.woehrle@we-online.com
Würth Elektronik Intelligent Power & Control Systems
Sandra Herter
Phone: +49 7940 9810-1503
E-Mail: sandra.herter@we-online.com
Hier stehen Ihnen Informationen und Bilder der Unternehmensbereiche zum Download zur Verfügung
Fachbücher, Fachberichte und weiteres Informationsmaterial
Würth Elektronik Blog
Erfahren Sie in unserem Blog mehr über Elektronikdesign, neue Technologien und aktuelle Innovationen.