Auf dieser Seite finden Sie Informationen und Bildmaterial für Ihre journalistische Berichterstattung.
Bei Fragen richten Sie sich gerne jederzeit auch persönlich an uns. Hier finden Sie unsere Pressekontakte.
IQD stellt OCXO-Serie IQOV-116 auf der electronica 2024 vor
IQD, ein Unternehmen der Würth Elektronik eiSos Gruppe, präsentiert auf der electronica (München, 12. bis 15. November 2024, Halle A6, Stand 502) aus seinem Sortiment an Oszillatoren einen neuen Miniatur-OCXO mit verbesserter Leistung und erweitertem Betriebstemperaturbereich. IQOV-116 bietet hohe Stabilität in einem extrem kleinen oberflächenmontierbaren Gehäuse von 7,5 x 5,5 mm. Er ist der kleinste SMT-OCXO im IQD-Sortiment und bringt die OCXO-Leistung auf die Größe von Standard-7x5-mm-Taktoszillatoren.
Die IQOV-116-Serie verfügt über einen HCMOS-Ausgang und zeichnet sich durch eine hohe Stabilität von ±20 ppb über einen weiten Temperaturbereich von -40 bis 95 °C aus, durch ein geringes Phasenrauschen (-150 dBc/Hz typ @ 1 KHz), eine Versorgungsspannung von 3,3 V und eine niedrige Leistungsaufnahme von 230 mA im Dauerbetrieb. Es stehen drei Standardfrequenzen zur Verfügung: 10,0 MHz, 19,2 MHz und 20,0 MHz. Andere Frequenzen sind auf Anfrage erhältlich.
Das kleine Modul ist ideal für eine Reihe von Anwendungen wie drahtlose Kommunikation, Small Cells und andere Kommunikationsinfrastrukturen, Frequenzreferenz- und Messsysteme.
Die IQOV-116-Serie kann für die Montage mit Standard-Pick-n-Place-Geräten auf Tape & Reel verpackt geliefert werden.
Ein OCXO bietet Frequenzstabilitäten, die weit über denen von Standard-Taktoszillatoren und sogar von TCXOs liegen. Die Frequenzdrift des Quarzes aufgrund von Temperaturverschiebungen wird auf ein Minimum reduziert, indem der Quarz in einem Ofen erhitzt und die Temperatur des Quarzes auf einem festen Punkt gehalten wird.
Sie haben Fragen, Anmerkungen oder Wünsche zu unserer Pressearbeit?
Würth Elektronik EMV & Inductive Solutions
Sarah Hurst
Phone: +49 7942 945-5186
E-Mail: sarah.hurst@we-online.com
Würth Elektronik Circuit Board Technology
Melanie Wöhrle
Phone: +49 7940 946-5932
E-Mail: melanie.woehrle@we-online.com
Würth Elektronik Intelligent Power & Control Systems
Sandra Herter
Phone: +49 7940 9810-1503
E-Mail: sandra.herter@we-online.com
Hier stehen Ihnen Informationen und Bilder der Unternehmensbereiche zum Download zur Verfügung
Fachbücher, Fachberichte und weiteres Informationsmaterial
Würth Elektronik Blog
Erfahren Sie in unserem Blog mehr über Elektronikdesign, neue Technologien und aktuelle Innovationen.