Würth Elektronik stellt Kippschalter-Familie vor
Waldenburg, 23. März 2023 – Würth Elektronik produziert jetzt auch hochwertige Kippschalter. Unter der Bezeichnung WS-TOTV sind verschiedene Versionen der bedienungsfreundlichen schnellen Schalter erhältlich. Die Schalter sind ESD-konform nach IEC 61000-4-2 und wurden einem Betriebsdauertest unter Volllast unterzogen, um ihre Langlebigkeit zu beweisen (elektrische Lebensdauer: 50 000 Schaltungen).
Kippschalter werden gerne verwendet, um an Geräten zwischen Funktionen umzuschalten, deshalb bietet Würth Elektronik sie mit den Schaltfunktionen ON/OFF/ON und ON/ON an. Die Kippschalter sind für die Schaltbilder SPDT (Single Pole Double Throw) und DPDT (Double Pole Double Throw) verfügbar sowie in horizontalen und vertikalen Ausführungen. Die Stromtragfähigkeit liegt bei 1 A, die Nennspannung bei 30 V. Die Spannungsfestigkeit reicht bis 500 V und der Betriebstemperaturbereich von -40 bis zu +85 °C. Der Rahmen entspricht Brennbarkeitsklasse UL94 V-0.
Optionen sind ein Locking Ring als mechanischer Verdrehschutz bei der Montage im 6,35-mm-Panelausschnitt und Kappen in Rot oder Schwarz. Bei größeren Stückzahlen liefert Würth Elektronik auch Kappen in beliebigen Farben. Kostenlose Muster für Entwickler können ab sofort bestellt werden.