27. Mai 2025
Bauelemente

Hitzebeständige LEDs

Inhalte, die Ihnen auch gefallen könnten

Die RGB-LEDs WL-SFTW von Würth Elektronik sind jetzt mit erweitertem Betriebstemperaturbereich bis zu 100 °C erhältlich.

Würth Elektronik erweitert RGB-LED-Produktserie

Würth Elektronik erweitert die Produktgruppe „WL-SFTW SMT Full-color TOP LED Waterclear“. Die neuen RGB-LEDs in den Baugrößen PLCC4 2121, PLCC4 3528 und PLCC6 3528 zeichnen sich durch eine hervorragende Hitzebeständigkeit aus. Ihre Unempfindlichkeit gegen Temperaturen von -40 bis +100 °C macht sie zu idealen Lösungen für zuverlässige, farbvariable Beleuchtungen in Applikationen mit hoher Betriebstemperatur.

Der Betriebstemperaturbereich von LEDs für industrielle Anwendungen reicht üblicherweise nur bis 85 °C. Würth Elektronik erweitert diesen auf bis zu 100 °C und eröffnet damit neue Anwendungsbereiche. Die ungewöhnlich hitzebeständigen LEDs geben Herstellern von Geräten, die in heißen oder anspruchsvollen Umgebungen betrieben werden, mehr Sicherheit. Dazu können Industrie- oder Automationslösungen gehören, Straßen- oder Outdoor-Beleuchtungen sowie Event- und Bühnentechnik. Weitere Anwendungen finden sich in Geräten, die sehr intensiv genutzt werden, beispielsweise im medizinischen Bereich sowie energieeffiziente Beleuchtungslösungen in Maschinen- oder Serverräumen.

Die Waterclear-Linse sorgt für klare, brillante Farben und eine präzise Farbwiedergabe. Hochwertige Eigenschaften wie versilberte Lötpads und hitzebeständige PLCC-Gehäuse sorgen für exzellente Lötbarkeit, eine hohe Beständigkeit gegen Temperaturschocks und eine insgesamt hohe Zuverlässigkeit in der Produktion.

Die LEDs zeichnen sich durch hohe Lichtausbeute bei geringem Energieverbrauch aus, was zu einer bis zu 15 Prozent höheren Effizienz im Vergleich zu ähnlichen LEDs führt, die bei höheren Temperaturen betrieben werden. Aufgrund der robusten Materialien und des besseren Temperaturmanagements weisen sie außerdem eine längere Lebensdauer auf.

WL-SFTW SMT Full-color TOP LED Waterclear in den Formaten PLCC4 2121, PLCC4 3528, PLCC6 3528 mit erweitertem Temperaturbereich sind sofort ab Lager ohne Mindestbestellmenge verfügbar.

Teilen auf:

Inhalte, die Ihnen auch gefallen könnten