22. Oktober 2024
Bauelemente

Entstörung im niedrigen Frequenzbereich direkt an der Sammelschiene

Inhalte, die Ihnen auch gefallen könnten

WE-OEFA-LFS

Würth Elektronik erweitert Ferrit-Angebot für Elektromobilitätsanwendungen

Mit dem Ferrit WE-OEFA-LFS bringt Würth Elektronik einen Ferrit-Ring in ovaler Form für die Entstörung niedriger Frequenzen auf den Markt. Dank seines ovalen Querschnitts lässt sich der Ferrit-Ring besonders leicht zur Entstörung über Sammelschienen schieben. Durch sein Kernmaterial MnZn ist er perfekt für die Unterdrückung niederfrequenter Störungen geeignet. Wichtigster Einsatzbereich des neuen Ferrits sind Elektrofahrzeuge.

Der AEC-Q200 zertifizierte WE-OEFA-LFS mit einem Betriebstemperaturbereich von ‑40 bis 105°C ist auf Hochstromanwendungen und den Frequenzbereich von 1 bis 100 MHz ausgelegt. Damit kann der Ferrit elektromagnetische Störungen unterdrücken, die beispielsweise an Batteriemanagementsystemen, Wechselrichtern, Bordladegeräten und Kabelbäumen entstehen. Der jüngste Entstörferrit im Portfolio von Würth Elektronik misst 15,6 × 65,4 × 35,4 mm, die Kabel oder die Sammelschiene, die er umschließt, kann 43 × 13 mm messen. WE-OEFA-LFS ist ab sofort ab Lager verfügbar, kostenlose Muster für Entwickler werden gestellt.

Teilen auf:

Weitere Nachrichten aus diesem Unternehmensbereich