Webinar Anmeldung

Kostenloses Webinar am 08. Dezember 2026

WE-CCMF: Designprinzipien, Layoutrichtlinien und Messergebnisse für High-Speed-EMI-Filterung

Hochgeschwindigkeits-Differentialschnittstellen wie USB, HDMI, DisplayPort und MIPI erzeugen Gleichtaktrauschen im 2,4-GHz- und 5-GHz-Band. Dieses überlappt mit kritischen Funkfrequenzbändern und beeinträchtigt die drahtlose Konnektivität.

Die WE-CCMF ist ein keramischer Gleichtaktfilter auf Basis der Mehrlagen-LTCC-Technologie, der entwickelt wurde, um Gleichtakt-EMI zu unterdrücken und dabei die Signalintegrität von Differentialsignalen bei Datenraten bis zu 10 Gbps aufrechtzuerhalten. Die Präsentation behandelt die grundlegenden Designprinzipien, den Einfluss des PCB-Layouts auf die Filterperformance sowie Messergebnisse einschließlich S-Parameter-Charakterisierung und Augendiagramm-Analyse für verschiedene Artikelnummern und Layoutkonfigurationen.

Die Teilnehmenden erhalten praxisnahes Wissen, um die passende WE-CCMF-Variante für ihre Anwendung auszuwählen und diese effektiv in ihr PCB-Layout zu integrieren - mit dem Ziel, Design-Iterationen zu reduzieren und die EMV-Konformität sicher zu erreichen.