Bauform | Maße | L (mm) | W (mm) | H (mm) | Montageart | |
---|---|---|---|---|---|---|
3535 | 3.45 | 3.45 | 0.71 | SMT |
LTSpice-Dateien
Merkmale
- SMD LED Keramikgehäuse mit hoher Effizienz
- Klare Silikonlinse
- Hohe Helligkeit mit geringer seitlicher Abstrahlung
- Flexibel mit zusätzlicher optischer Linse kombinierbar
- Schmaler Abstrahlwinkel: 60°
- Feuchtigkeitsempfindlichkeit Level: 1
- Neutraler elektrisch thermischer Pfad
- LED Anschlusstemperatur: 125°C / 150°C
Anwendung
- Indoor LED Bauleuchten
- Unterhaltungs- und Bühnenbeleuchtung
- Indoor Smartlights
- Gewächshausbeleuchtung
- Aquariumbeleuchtung
- Verkehrsampeln und Signalleuchten
Artikeldaten
3535
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation |
---|---|---|
150353BS74500 | SPEC | |
150353GS74500 | SPEC | |
150353YS74500 | SPEC | |
150353RS74500 | SPEC |
Muster |
---|
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | λDom typ. (nm) | Farbe | λPeak typ. (nm) | ΦV typ. (lm) | VF typ. (V) | Chiptechnologie | 2θ50% typ. (°) | Design Kit | Muster |
---|
Auch interessant
Sortimente
Artikel dieser Produktserie finden Sie in den folgenden Sortimenten: