General Information | |
---|---|
Raster | 5.7 mm |
Reihen | Dual |
Typ | Right Angled |
Betriebstemperatur | -40 °C up to +105 °C |
Haltbarkeit | 25 Mating cycles |
Certification | |
---|---|
REACh Approval | Conform or declared [(EC)1907/2006] |
RoHS Approval | Compliant [2011/65/EU&2015/863] |
UL-Zulassung | E323964 |
Glow Wire Approval | Conform [IEC 60335-1] |
Material Properties | |
---|---|
Isolationsmaterial | LCP |
Isolation Brennbarkeitsklasse | UL94 V-0 |
Isolationsfarbe | Schwarz |
Pin Material | Kupferlegierung |
Pinbeschichtung | Zinn über Nickel |
Packaging Properties | |
---|---|
Verpackung | Tray |
Electrical Properties | |
---|---|
IR | 26 A |
Arbeitsspannung | 600 V (AC) |
Spannungsfestigkeit | 2200 V (AC) |
Kontaktwiderstand | 2 mΩ |
Artikeldaten
Artikel Nr. | Datenblatt | Downloads | Polarität | Raster (mm) | Gender | Typ | Reihen | IR (A) | Arbeitsspannung (V (AC)) | Kontaktwiderstand (mΩ) | Pinbeschichtung | Verpackung | Muster |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
657002240101 | SPEC | 6 Dateien | 2 | 5.7 | Männlich | Right Angled | Dual | 26 | 600 | 2 | Zinn über Nickel | Tray | |
657004240101 | SPEC | 6 Dateien | 4 | 5.7 | Männlich | Right Angled | Dual | 26 | 600 | 2 | Zinn über Nickel | Tray | |
657006240101 | SPEC | 6 Dateien | 6 | 5.7 | Männlich | Right Angled | Dual | 26 | 600 | 2 | Zinn über Nickel | Tray | |
657008240101 | SPEC | 6 Dateien | 8 | 5.7 | Männlich | Right Angled | Dual | 26 | 600 | 2 | Zinn über Nickel | Tray | |
657010240101 | SPEC | 6 Dateien | 10 | 5.7 | Männlich | Right Angled | Dual | 26 | 600 | 2 | Zinn über Nickel | Tray | |
657012240101 | SPEC | 6 Dateien | 12 | 5.7 | Männlich | Right Angled | Dual | 26 | 600 | 2 | Zinn über Nickel | Tray |
Artikel Nr. | Datenblatt |
---|---|
657002240101 | SPEC |
657004240101 | SPEC |
657006240101 | SPEC |
657008240101 | SPEC |
657010240101 | SPEC |
657012240101 | SPEC |
Muster |
---|
Artikel Nr. | Datenblatt | Downloads | Polarität | Raster (mm) | Gender | Typ | Reihen | IR (A) | Arbeitsspannung (V (AC)) | Kontaktwiderstand (mΩ) | Pinbeschichtung | Verpackung | Muster |
---|