ÜbersichtAlle ProduktbereicheProduktbereichElektromechanische BauelementeProduktgruppeSteckverbinderProduktfamilieCircular ConnectorsProduktunterfamilieM12 ATypPanel ReceptaclesTypPanel Solder BucketProduktserieWR-CIRCM12 Screw Mating Panel Connector Solder Bucket Female Plastic Front Nut M16

WR-CIRCM12 Screw Mating Panel Connector Solder Bucket Female Plastic Front Nut M16

WR-CIRCM12 Screw Mating Panel Connector Solder Bucket Female Plastic Front Nut M16
General Information
Haltbarkeit100 Mating cycles
SchutzartIP68
Betriebstemperatur-40 °C up to +90 °C
GenderWeiblich
Packaging Properties
VerpackungTray
Material Properties
IsolationsmaterialPA66
Isolation BrennbarkeitsklasseUL94 V-0
IsolationsfarbeSchwarz
KontaktmaterialKupferlegierung
KontaktbeschichtungGold
Electrical Properties
IR2 A; 5 A
Arbeitsspannung30 V; 60 V; 250 V
Spannungsfestigkeit650 V (AC); 1000 V (AC); 1400 V (AC)
ursprünglicher Kontaktwiderstand10 mΩ
RISO100 MΩ

Artikeldaten

Artikel Nr. Daten­blatt Downloads StatusPolaritätGenderIR
(A)
Arbeitsspannung
(V)
Spannungsfestigkeit
(V (AC))
VerpackungDesign Kit Muster
643120100404SPEC
3 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 4 Weiblich 5 250 1400 Tray612690
643120100405SPEC
3 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 5 Weiblich 5 60 1000 Tray
643120100408SPEC
3 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 8 Weiblich 2 30 650 Tray
Artikel Nr. Daten­blatt
643120100404SPEC
643120100405SPEC
643120100408SPEC
Muster
Artikel Nr. Daten­blatt Downloads StatusPolaritätGenderIR
(A)
Arbeitsspannung
(V)
Spannungsfestigkeit
(V (AC))
VerpackungDesign Kit Muster

Sortimente

Artikel dieser Produktserie finden Sie in den folgenden Sortimenten: