LTSpice-Dateien
Merkmale
- Geeignet für Anwendungen mit hohen Strömen bis zu 9 A
- Niedriger RDC
- Impedanzen bis zu 580 Ω
- SMT Version
- Spezielles NiSn-Pad für verbesserte Lötergebnisse
- AEC-Q200 qualifiziert
- Betriebstemperatur: –40 ºC bis +125 ºC
Anwendung
- Für den Störungsschutz von Bauelementen auf Leiterplatten
Artikeldaten
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Z @ 100 MHz (Ω) | IR (A) | RDC max. (mΩ) | Z @ 25 MHz (Ω) | Fl (mm) | L (mm) | W (mm) | H (mm) | Design Kit | Muster |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7427511 | SPEC | 7 Dateien | 416 | 9 | 11 | 272 | 2 | 8 | 5 | 4.6 | 742791 742793 | ||
7427512 | SPEC | 8 Dateien | 580 | 8.5 | 12 | 425 | 2 | 11 | 5 | 4.65 | 742791 742793 |
Muster |
---|
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Z @ 100 MHz (Ω) | IR (A) | RDC max. (mΩ) | Z @ 25 MHz (Ω) | Fl (mm) | L (mm) | W (mm) | H (mm) | Design Kit | Muster |
---|
Sortimente
Artikel dieser Produktserie finden Sie in den folgenden Sortimenten: