Merkmale
- Bewährte, flexible Kabelfixierung aus eigener Entwicklung
- Innenliegender Verschluss mit Schlüsseltechnologie WE-STAR-KEY (Schlüssel) verhindert unbefugtes Entfernen vom Kabel
- Jeder Musterlieferung liegt ein Schlüssel bei
- Klassifizierung der Kunststoffgehäuse: UL94 V0
- Betriebstemperatur: –25 °C bis +105 °C
- Kernmaterial: NiZn
Anwendung
- Für den Einsatz außerhalb des Gehäuses technisch und visuell bestens geeignet
- Einfache Montage an bereits installierten oder mit Steckern versehenen Kabeln
- Zur Befestigung auf der Platine: Miniatur Blindnieten
- Wiederverwendbar durch die STAR-KEY-Technologie, daher ideal für Test- und Messzwecke in EMV-Laboren
Artikeldaten
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Ø Kabel (mm) | Z @ 25 MHz 1 Windung (Ω) | Z @ 100 MHz 1 Windung (Ω) | Z @ 25 MHz 2 Windungen (Ω) | Z @ 100 MHz 2 Windungen (Ω) | Material | L (mm) | W (mm) | H (mm) | Farbe | Sicherheitsschlüssel | Design Kit | Alpha-Rack | Muster | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7427153 | SPEC | 2 Dateien | 8 | 83 | 165 | 304 | 572 | 4 W 620 | 20 | 30 | 20 | Grau | 74271 | 742711 | 742707001 | |||
7427153S | SPEC | 2 Dateien | 8 | 83 | 165 | 304 | 572 | 4 W 620 | 20 | 30 | 20 | Schwarz | 74271 | 742711 | – | |||
7427151 | SPEC | 2 Dateien | 14.5 | 64 | 119 | 242 | 443 | 4 W 620 | 20 | 40 | 29 | Grau | 74271 | – | – | |||
7427151S | SPEC | 2 Dateien | 14.5 | 64 | 119 | 242 | 443 | 4 W 620 | 20 | 40 | 29 | Schwarz | 74271 | – | – | |||
7427154 | SPEC | 2 Dateien | 16 | 71 | 130 | 271 | 495 | 4 W 620 | 20 | 43 | 32 | Grau | 74271 | 742711 | 742707001 | |||
7427154S | SPEC | 2 Dateien | 16 | 71 | 130 | 271 | 495 | 4 W 620 | 20 | 43 | 32 | Schwarz | 74271 | 742711 | – | |||
7427155 | SPEC | 2 Dateien | 27 | 55 | 110 | 190 | 390 | 4 W 620 | 20 | 55 | 44 | Grau | 74271 | 742711 | 742707001 | |||
7427155S | SPEC | 2 Dateien | 27 | 55 | 110 | 190 | 390 | 4 W 620 | 20 | 55 | 44 | Schwarz | 74271 | 742711 | – |
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | |
---|---|---|---|
7427153 | SPEC | ||
7427153S | SPEC | ||
7427151 | SPEC | ||
7427151S | SPEC | ||
7427154 | SPEC | ||
7427154S | SPEC | ||
7427155 | SPEC | ||
7427155S | SPEC |
Muster |
---|
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Ø Kabel (mm) | Z @ 25 MHz 1 Windung (Ω) | Z @ 100 MHz 1 Windung (Ω) | Z @ 25 MHz 2 Windungen (Ω) | Z @ 100 MHz 2 Windungen (Ω) | Material | L (mm) | W (mm) | H (mm) | Farbe | Sicherheitsschlüssel | Design Kit | Alpha-Rack | Muster |
---|
Sortimente
Artikel dieser Produktserie finden Sie in den folgenden Sortimenten: