Material Properties | |
---|---|
Kabel | RG-178/U |
General Information | |
---|---|
Betriebstemperatur | -55 °C up to +155 °C |
Kabeltyp | Flexible |
Cable Schirmung | Braid |
Verbindungsart 1 | MMCX |
Verbindungsart 2 | MMCX |
Gender 1 | Plug |
Gender 2 | Jack |
Orientierungs typ 1 | Gerade |
Orientierungs typ 2 | Gerade |
Mechanical Properties | |
---|---|
Min. Bend Radius | 10.2 mm |