General Information | |
---|---|
Betriebstemperatur | -30 °C up to +120 °C |
Arbeitsspannung | 300 V (AC) |
Spannungsfestigkeit | 1600 V (AC) |
Kontaktwiderstand | 20 mΩ |
RISO | 5 MΩ |
IR | 16 A |
Raster | 7.62 mm |
Gender | Männlich |
Material Properties | |
---|---|
Isolationsmaterial | PC |
Isolation Brennbarkeitsklasse | UL94 V-0 |
Isolationsfarbe | Schwarz |
Kontaktmaterial | Stahl |
Kontaktbeschichtung | Zinn |
Kontakttyp | Stamped |
Certification | |
---|---|
cULus Zulassung | E150931 |
Packaging Properties | |
---|---|
Verpackung | Karton |
Artikeldaten
Artikel Nr. | Datenblatt | Downloads | Pins | Raster (mm) | Gender | Typ | Montageart | L (mm) | Verpackung | Muster |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
638307222002 | SPEC | 6 Dateien | 2 | 7.62 | Männlich | Vertikal | THT | 11.74 | Karton | |
638307222003 | SPEC | 6 Dateien | 3 | 7.62 | Männlich | Vertikal | THT | 19.36 | Karton | |
638307222004 | SPEC | 6 Dateien | 4 | 7.62 | Männlich | Vertikal | THT | 26.98 | Karton | |
638307222005 | SPEC | 6 Dateien | 5 | 7.62 | Männlich | Vertikal | THT | 34.6 | Karton | |
638307222006 | SPEC | 6 Dateien | 6 | 7.62 | Männlich | Vertikal | THT | 42.22 | Karton | |
638307222007 | SPEC | 6 Dateien | 7 | 7.62 | Männlich | Vertikal | THT | 49.84 | Karton | |
638307222008 | SPEC | 6 Dateien | 8 | 7.62 | Männlich | Vertikal | THT | 57.46 | Karton |
Artikel Nr. | Datenblatt |
---|---|
638307222002 | SPEC |
638307222003 | SPEC |
638307222004 | SPEC |
638307222005 | SPEC |
638307222006 | SPEC |
638307222007 | SPEC |
638307222008 | SPEC |
Muster |
---|
Artikel Nr. | Datenblatt | Downloads | Pins | Raster (mm) | Gender | Typ | Montageart | L (mm) | Verpackung | Muster |
---|