Material Properties | |
---|---|
Isolationsmaterial | PBT |
Isolation Brennbarkeitsklasse | UL94 V-0 |
Farbe | Weiß |
Kontaktmaterial | Kupferlegierung |
Kontaktbeschichtung | Zinn |
Kontakttyp | Stamped |
General Information | |
---|---|
Betriebstemperatur | -25 °C up to +85 °C |
Einhaltung | RoHS |
IR 1 | 3 A |
Arbeitsspannung | 250 V (AC) |
Spannungsfestigkeit | 1000 V (AC) |
Kontaktwiderstand | 20 mΩ |
RISO | 1000 MΩ |
Raster | 2 mm |
Gender | Männlich |
Typ | Vertikal |
Certification | |
---|---|
cULus Zulassung | E323964 |
Packaging Properties | |
---|---|
Verpackung | Tube |
Artikeldaten
Artikel Nr. | Datenblatt | Downloads | Pins (Value) (pcs) | Raster (mm) | Gender | Typ | Montageart | IR 1 (A) | Arbeitsspannung (V (AC)) | PCB/Kabel/Panel | Kontaktwiderstand (mΩ) | Tol. R | L (mm) | Verpackung | Design Kit | Muster |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
62400821622 | SPEC | 6 Dateien | 8 | 2 | Männlich | Vertikal | THT | 3 | 250 | PCB | 20 | max. | 11.4 | Tube | 645001 | |
62401021622 | SPEC | 6 Dateien | 10 | 2 | Männlich | Vertikal | THT | 3 | 250 | PCB | 20 | max. | 13.4 | Tube | 612690 645001 | |
62401221622 | SPEC | 6 Dateien | 12 | 2 | Männlich | Vertikal | THT | 3 | 250 | PCB | 20 | max. | 15.4 | Tube | 645001 | |
62401421622 | SPEC | 6 Dateien | 14 | 2 | Männlich | Vertikal | THT | 3 | 250 | PCB | 20 | max. | 17.4 | Tube | 645001 | |
62401621622 | SPEC | 6 Dateien | 16 | 2 | Männlich | Vertikal | THT | 3 | 250 | PCB | 20 | max. | 19.4 | Tube | 645001 | |
62401821622 | SPEC | 6 Dateien | 18 | 2 | Männlich | Vertikal | THT | 3 | 250 | PCB | 20 | max. | 21.4 | Tube | 645001 | |
62402021622 | SPEC | 6 Dateien | 20 | 2 | Männlich | Vertikal | THT | 3 | 250 | PCB | 20 | max. | 23.4 | Tube | 645001 | |
62402221622 | SPEC | 6 Dateien | 22 | 2 | Männlich | Vertikal | THT | 3 | 250 | PCB | 20 | max. | 25.4 | Tube | – | |
62402421622 | SPEC | 6 Dateien | 24 | 2 | Männlich | Vertikal | THT | 3 | 250 | PCB | 20 | max. | 27.4 | Tube | – | |
62402621622 | SPEC | 6 Dateien | 26 | 2 | Männlich | Vertikal | THT | 3 | 250 | PCB | 20 | max. | 29.4 | Tube | – | |
62402821622 | SPEC | 6 Dateien | 28 | 2 | Männlich | Vertikal | THT | 3 | 250 | PCB | 20 | max. | 31.4 | Tube | – | |
62403021622 | SPEC | 6 Dateien | 30 | 2 | Männlich | Vertikal | THT | 3 | 250 | PCB | 20 | max. | 33.4 | Tube | – | |
62403221622 | SPEC | 6 Dateien | 32 | 2 | Männlich | Vertikal | THT | 3 | 250 | PCB | 20 | max. | 35.4 | Tube | – | |
62403421622 | SPEC | 6 Dateien | 34 | 2 | Männlich | Vertikal | THT | 3 | 250 | PCB | 20 | max. | 37.4 | Tube | – | |
62403621622 | SPEC | 6 Dateien | 36 | 2 | Männlich | Vertikal | THT | 3 | 250 | PCB | 20 | max. | 39.4 | Tube | – | |
62403821622 | SPEC | 6 Dateien | 38 | 2 | Männlich | Vertikal | THT | 3 | 250 | PCB | 20 | max. | 41.4 | Tube | – | |
62404021622 | SPEC | 6 Dateien | 40 | 2 | Männlich | Vertikal | THT | 3 | 250 | PCB | 20 | max. | 43.4 | Tube | – |
Artikel Nr. | Datenblatt |
---|---|
62400821622 | SPEC |
62401021622 | SPEC |
62401221622 | SPEC |
62401421622 | SPEC |
62401621622 | SPEC |
62401821622 | SPEC |
62402021622 | SPEC |
62402221622 | SPEC |
62402421622 | SPEC |
62402621622 | SPEC |
62402821622 | SPEC |
62403021622 | SPEC |
62403221622 | SPEC |
62403421622 | SPEC |
62403621622 | SPEC |
62403821622 | SPEC |
62404021622 | SPEC |
Muster |
---|
Artikel Nr. | Datenblatt | Downloads | Pins (Value) (pcs) | Raster (mm) | Gender | Typ | Montageart | IR 1 (A) | Arbeitsspannung (V (AC)) | PCB/Kabel/Panel | Kontaktwiderstand (mΩ) | Tol. R | L (mm) | Verpackung | Design Kit | Muster |
---|
Sortimente
Artikel dieser Produktserie finden Sie in den folgenden Sortimenten: