ÜbersichtAlle ProduktbereicheProduktbereichPassive BauelementeProduktgruppeEMV-BauelementeProduktfamilieEMV Abschirmmaterial ProduktunterfamilieEMV-AbschirmbänderProduktserieWE-TS Abschirmgewebe

WE-TS Abschirmgewebe

WE-TS Abschirmgewebe

Merkmale

  • Individuell anpassbare Produktserie:
    Abmessungen
    Form
  • NiCu Gewebe mit leitfähigem Kleber
  • Hohe Abschirmwirkung dank hoher Leitfähigkeit
  • Oberflächenwiderstand: 0,11 Ω/cm² typ.
  • Volumenwiderstand: 0,03 Ω/cm³ typ.
  • Betriebstemperatur: -20 ºC bis +80 ºC
  • Hinweis: nicht lötfähig

Anwendung

  • Abschirmung
  • Displays
  • Elektronisches Verbinden und Erden

Schneiden, falten, testen. ShielDIY!

Erstellen Sie Ihren eigenen, individuellen Abschirmschrank. Schneiden, falten und testen Sie - DIY!

Jetzt mehr erfahren!

Artikeldaten

Artikel Nr. Daten­blatt DownloadsW
(mm)
H
(mm)
RS
(Ω/cm²)
Material Muster
33005SPEC
2 Dateien 5 0.1 0.04 Polyestergewebe mit NiCu plattiert
33008SPEC
2 Dateien 8.8 0.1 0.04 Polyestergewebe mit NiCu plattiert
33010SPEC
2 Dateien 10 0.1 0.04 Polyestergewebe mit NiCu plattiert
33013SPEC
2 Dateien 12.7 0.1 0.04 Polyestergewebe mit NiCu plattiert
33020SPEC
2 Dateien 20 0.1 0.04 Polyestergewebe mit NiCu plattiert
33025SPEC
2 Dateien 25 0.1 0.04 Polyestergewebe mit NiCu plattiert
33030SPEC
2 Dateien 30 0.1 0.04 Polyestergewebe mit NiCu plattiert
33040SPEC
2 Dateien 40 0.1 0.04 Polyestergewebe mit NiCu plattiert
33050SPEC
2 Dateien 50 0.1 0.04 Polyestergewebe mit NiCu plattiert
Artikel Nr. Daten­blatt
33005SPEC
33008SPEC
33010SPEC
33013SPEC
33020SPEC
33025SPEC
33030SPEC
33040SPEC
33050SPEC
Muster
Artikel Nr. Daten­blatt DownloadsW
(mm)
H
(mm)
RS
(Ω/cm²)
Material Muster

Videos

Würth Elektronik Webinar: Einmaleins der Schirmung - der Ansatz eines Designers