Merkmale
- Individuell anpassbare Produktserie:
Abmessungen
Beschichtung - Entwickelt für die Pick & Place-Montage
- Breite Kontaktfläche
- Hohe Temperaturen und mechanisches Gewicht haben keinen Einfluss auf die hervorragenden Verbindungseigenschaften.
- Zuverlässige Lötbarkeit
Anwendung
- Kontakt zwischen Leiterplattenmasse und Gehäuse
- Low Ω HF-Verbindung zwischen den Erdungspunkten von zwei übereinander liegenden Leiterplatten
- Verbindung zwischen Leiterplatten und externen Elementen
Artikeldaten
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | L (mm) | W (mm) | H (mm) | Shielding Effectiveness @ 100 MHz (dB) | RS (Ω/ square) | Empfohlene Komprimierung Min. (mm) | Empfohlene Komprimierung Max. (mm) | Design Kit | Muster |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3029040030025 | SPEC | 6 Dateien | 4 | 3 | 2.5 | 70 | 0.1 | 1.875 | 2 | 331002 | ||
3029040030035 | SPEC | 6 Dateien | 4 | 3 | 3.5 | 70 | 0.1 | 2.625 | 2.8 | – | ||
3029040030030 | SPEC | 6 Dateien | 4 | 3 | 3 | 70 | 0.1 | 2.25 | 2.4 | – | ||
3029050030050 | SPEC | 6 Dateien | 5 | 3 | 5 | 70 | 0.1 | 3.75 | 4 | 331002 | ||
3029060060050 | SPEC | 6 Dateien | 6 | 6 | 5 | 70 | 0.1 | 3.75 | 4 | – | ||
3029060080100 | SPEC | 6 Dateien | 6 | 8 | 10 | 70 | 0.1 | 7.5 | 8 | 331002 | ||
3029080080100 | SPEC | 6 Dateien | 8 | 8 | 10 | 70 | 0.1 | 7.5 | 8 | 331002 | ||
3029100100150 | SPEC | 6 Dateien | 10 | 10 | 15 | 70 | 0.1 | 11.25 | 12 | 331002 |
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation |
---|---|---|
3029040030025 | SPEC | |
3029040030035 | SPEC | |
3029040030030 | SPEC | |
3029050030050 | SPEC | |
3029060060050 | SPEC | |
3029060080100 | SPEC | |
3029080080100 | SPEC | |
3029100100150 | SPEC |
Muster |
---|
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | L (mm) | W (mm) | H (mm) | Shielding Effectiveness @ 100 MHz (dB) | RS (Ω/ square) | Empfohlene Komprimierung Min. (mm) | Empfohlene Komprimierung Max. (mm) | Design Kit | Muster |
---|
Sortimente
Artikel dieser Produktserie finden Sie in den folgenden Sortimenten:
Videos
Würth Elektronik Webinar: Einmaleins der Schirmung - der Ansatz eines Designers