LTSpice-Dateien
Merkmale
- Geringes magnetisches Streufeld
- Geringe Leistungsverluste durch Einsatz von Eisenpulverkernen
- Spezifiziert für Nennströme von 1.1 A bis 14.5 A
Anwendung
- Ideal für Schaltregler IC von u.a.
– National Semiconductor (LM)
– Linear Technology (LT)
– Maxim - Einsatz u.a. in Schaltnetzteilen und Spannungsumwandlern
- Schaltregler bis 100 kHz
Artikeldaten
Artikel Nr. | Datenblatt | Downloads | L (µH) | IR (A) | ISAT (A) | RDC max. (Ω) | fres (MHz) | L (mm) | W (mm) | H (mm) | Muster | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NEU | 7441501 | SPEC | 9 Dateien | 12 | 14.5 | 6.9 | 0.008 | – | 28.5 | 14.5 | 12 | |
NEU | 744150 | SPEC | 9 Dateien | 26 | 10.3 | 4 | 0.015 | – | 28.5 | 14.5 | 12 | |
NEU | 744131 | SPEC | 9 Dateien | 34 | 5.2 | 1.8 | 0.038 | – | 17 | 11 | 12 | |
NEU | 744111 | SPEC | 9 Dateien | 37 | 3.1 | 1.8 | 0.06 | – | 15.5 | 8.5 | 12 | |
NEU | 744151 | SPEC | 9 Dateien | 48 | 8.1 | 3 | 0.025 | – | 30 | 12.1 | 12 | |
NEU | 744132 | SPEC | 9 Dateien | 49 | 5.8 | 2.2 | 0.05 | – | 21 | 10.9 | 12 | |
744101 | SPEC | 9 Dateien | 50 | 1.7 | 1.5 | 0.18 | 19.1 | 15 | 8.4 | 12 | ||
NEU | 744112 | SPEC | 9 Dateien | 53 | 3 | 1.4 | 0.08 | – | 17 | 9.5 | 12 | |
NEU | 744102 | SPEC | 9 Dateien | 73 | 1.4 | 1.2 | 0.23 | – | 15 | 8 | 12 | |
NEU | 744133 | SPEC | 9 Dateien | 75 | 5.8 | 2 | 0.04 | – | 24 | 13.9 | 12 | |
NEU | 744113 | SPEC | 9 Dateien | 80 | 2.5 | 1 | 0.1 | – | 17 | 9.5 | 12 | |
NEU | 744152 | SPEC | 9 Dateien | 82 | 7.7 | 1.7 | 0.03 | – | 28 | 12.1 | 12 | |
NEU | 744134 | SPEC | 9 Dateien | 92 | 5.4 | 2.3 | 0.05 | – | 31 | 13.5 | 12 | |
NEU | 744103 | SPEC | 9 Dateien | 109 | 1.3 | 1 | 0.3 | – | 15 | 8 | 12 | |
NEU | 744114 | SPEC | 9 Dateien | 127 | 2.3 | 1 | 0.12 | – | 18 | 9.6 | 20 | |
744153 | SPEC | 9 Dateien | 137 | 7 | 2 | 0.05 | 6.4 | 32 | 15.6 | 12 | ||
NEU | 744135 | SPEC | 9 Dateien | 157 | 5.1 | 1.5 | 0.063 | – | 31 | 13.5 | 12 | |
NEU | 744104 | SPEC | 9 Dateien | 167 | 1.35 | 0.72 | 0.4 | – | 17.5 | 8 | 12 | |
744154 | SPEC | 9 Dateien | 172 | 6.5 | 2 | 0.055 | 3.1 | 32 | 16.5 | 12 | ||
NEU | 744115 | SPEC | 9 Dateien | 200 | 2.2 | 0.9 | 0.18 | – | 18 | 9.7 | 20 | |
NEU | 744155 | SPEC | 9 Dateien | 220 | 7.1 | 2 | 0.06 | – | 43 | 15.7 | 12 | |
NEU | 744105 | SPEC | 9 Dateien | 258 | 1.2 | 0.6 | 0.4 | – | 17.5 | 8.4 | 12 | |
NEU | 744116 | SPEC | 9 Dateien | 345 | 2.1 | 0.5 | 0.2 | – | 18 | 10.1 | 12 | |
744136 | SPEC | 9 Dateien | 346 | 3.8 | 1.5 | 0.14 | 3.3 | 31 | 15.3 | 12 | ||
NEU | 744156 | SPEC | 9 Dateien | 380 | 6.2 | 2 | 0.07 | – | 44 | 16.1 | 12 | |
NEU | 744117 | SPEC | 9 Dateien | 390 | 2 | 0.8 | 0.25 | – | 23 | 12.5 | 12 | |
NEU | 744106 | SPEC | 9 Dateien | 393 | 1.1 | 0.5 | 0.7 | – | 17.5 | 8.4 | 12 | |
NEU | 744107 | SPEC | 9 Dateien | 557 | 1.1 | 0.7 | 0.7 | – | 22.5 | 12.4 | 12 | |
NEU | 744118 | SPEC | 9 Dateien | 600 | 2.2 | 1.1 | 0.33 | – | 30 | 14 | 12 | |
NEU | 744137 | SPEC | 9 Dateien | 630 | 3.1 | 1 | 0.175 | – | 31 | 15.3 | 12 | |
NEU | 744138 | SPEC | 9 Dateien | 727 | 3.5 | 1.4 | 0.24 | – | 42 | 15 | 12 | |
NEU | 744119 | SPEC | 9 Dateien | 890 | 2 | 0.9 | 0.4 | – | 30 | 14 | 12 | |
NEU | 744139 | SPEC | 9 Dateien | 1124 | 3.4 | 1 | 0.28 | – | 44 | 18.5 | 12 | |
7441110 | SPEC | 9 Dateien | 1619 | 1.8 | 0.7 | 0.48 | 0.5 | 30 | 14.5 | 12 |
Artikel Nr. | Datenblatt | |
---|---|---|
NEU | 7441501 | SPEC |
NEU | 744150 | SPEC |
NEU | 744131 | SPEC |
NEU | 744111 | SPEC |
NEU | 744151 | SPEC |
NEU | 744132 | SPEC |
744101 | SPEC | |
NEU | 744112 | SPEC |
NEU | 744102 | SPEC |
NEU | 744133 | SPEC |
NEU | 744113 | SPEC |
NEU | 744152 | SPEC |
NEU | 744134 | SPEC |
NEU | 744103 | SPEC |
NEU | 744114 | SPEC |
744153 | SPEC | |
NEU | 744135 | SPEC |
NEU | 744104 | SPEC |
744154 | SPEC | |
NEU | 744115 | SPEC |
NEU | 744155 | SPEC |
NEU | 744105 | SPEC |
NEU | 744116 | SPEC |
744136 | SPEC | |
NEU | 744156 | SPEC |
NEU | 744117 | SPEC |
NEU | 744106 | SPEC |
NEU | 744107 | SPEC |
NEU | 744118 | SPEC |
NEU | 744137 | SPEC |
NEU | 744138 | SPEC |
NEU | 744119 | SPEC |
NEU | 744139 | SPEC |
7441110 | SPEC |
Muster |
---|
Artikel Nr. | Datenblatt | Downloads | L (µH) | IR (A) | ISAT (A) | RDC max. (Ω) | fres (MHz) | L (mm) | W (mm) | H (mm) | Muster |
---|
Videos
Wie man den richtigen Spulentyp (Induktor) auswählt?!
Videos
Würth Elektronik Webinar: Klasse D-Induktivit. – Unters. zu normalen Speicher-/Filterinduktivitäten?