Bauform | Maße | L (mm) | W (mm) | H (mm) | |
---|---|---|---|---|---|
0402 | 1 | 0.5 | 0.5 | ||
0603 | 1.6 | 0.8 | 0.8 |
Datenblatt
LTSpice-Dateien
Merkmale
- Mehrschichtinduktor mit Keramikkörper
- Betriebstemperaturbereich: -55 ºC bis +125 ºC
- Beidseitige Polaritätskennzeichnung
- Induktive Toleranzen von 5%; 0,3 nH
- AEC-Q200
- Automotive approved
Anwendung
- Infotainment
- Key-less Systeme
- Filterschaltungen
- Hochfrequenzanwendungen
- Bluetooth
Artikeldaten
Alle
0402
0603
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | L (nH) | Tol. L | IR (mA) | RDC max. (Ω) | fres (MHz) | Qmin. | Testbedingung Q | Design Kit | Muster |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7847803100 | SPEC | 7 Dateien | 1 | ±0.3nH | 300 | 0.1 | 8000 | 8 | 100 MHz | 784780 | ||
7847805100 | SPEC | 7 Dateien | 1 | ±0.3nH | 1300 | 0.05 | 10000 | 8 | 100 MHz | 784781 | ||
7847805220 | SPEC | 7 Dateien | 2.2 | ±0.3nH | 950 | 0.1 | 6000 | 8 | 100 MHz | 784781 | ||
7847803270 | SPEC | 7 Dateien | 2.7 | ±0.3nH | 300 | 0.17 | 6000 | 8 | 100 MHz | 784780 | ||
7847803330 | SPEC | 7 Dateien | 3.3 | ±0.3nH | 300 | 0.19 | 6000 | 8 | 100 MHz | 784780 | ||
7847803390 | SPEC | 7 Dateien | 3.9 | ±0.3nH | 300 | 0.19 | 6000 | 8 | 100 MHz | 784780 | ||
7847805390 | SPEC | 7 Dateien | 3.9 | ±0.3nH | 850 | 0.12 | 6000 | 10 | 100 MHz | 784781 | ||
7847805470 | SPEC | 7 Dateien | 4.7 | ±0.3nH | 700 | 0.14 | 4000 | 10 | 100 MHz | 784781 | ||
7847803560 | SPEC | 7 Dateien | 5.6 | ±0.3nH | 300 | 0.26 | 5300 | 8 | 100 MHz | 784780 | ||
7847805560 | SPEC | 7 Dateien | 5.6 | ±0.3nH | 700 | 0.14 | 4000 | 10 | 100 MHz | 784781 | ||
7847803680 | SPEC | 7 Dateien | 6.8 | ±5% | 300 | 0.29 | 4200 | 8 | 100 MHz | 784780 | ||
7847805680 | SPEC | 7 Dateien | 6.8 | ±5% | 650 | 0.16 | 4000 | 10 | 100 MHz | 784781 | ||
7847803820 | SPEC | 7 Dateien | 8.2 | ±5% | 300 | 0.33 | 3600 | 8 | 100 MHz | 784780 | ||
7847805820 | SPEC | 7 Dateien | 8.2 | ±5% | 650 | 0.16 | 3500 | 10 | 100 MHz | 784781 | ||
7847804100 | SPEC | 7 Dateien | 10 | ±5% | 300 | 0.35 | 3200 | 8 | 100 MHz | 784780 | ||
7847806100 | SPEC | 7 Dateien | 10 | ±5% | 550 | 0.24 | 3400 | 12 | 100 MHz | 784781 | ||
7847804120 | SPEC | 7 Dateien | 12 | ±5% | 300 | 0.41 | 2800 | 8 | 100 MHz | 784780 | ||
7847806120 | SPEC | 7 Dateien | 12 | ±5% | 550 | 0.24 | 2600 | 12 | 100 MHz | 784781 | ||
7847804150 | SPEC | 7 Dateien | 15 | ±5% | 300 | 0.46 | 2300 | 8 | 100 MHz | 784780 | ||
7847806150 | SPEC | 7 Dateien | 15 | ±5% | 550 | 0.24 | 2300 | 12 | 100 MHz | 784781 | ||
7847804180 | SPEC | 7 Dateien | 18 | ±5% | 300 | 0.51 | 2100 | 8 | 100 MHz | 784780 | ||
7847806180 | SPEC | 7 Dateien | 18 | ±5% | 550 | 0.24 | 2000 | 12 | 100 MHz | 784781 | ||
7847806220 | SPEC | 7 Dateien | 22 | ±5% | 500 | 0.34 | 1600 | 12 | 100 MHz | 784781 | ||
7847804270 | SPEC | 7 Dateien | 27 | ±5% | 300 | 0.67 | 1600 | 8 | 100 MHz | 784780 | ||
7847806270 | SPEC | 7 Dateien | 27 | ±5% | 500 | 0.34 | 1400 | 12 | 100 MHz | 784781 | ||
7847804330 | SPEC | 7 Dateien | 33 | ±5% | 200 | 0.67 | 1500 | 8 | 100 MHz | 784780 | ||
7847806330 | SPEC | 7 Dateien | 33 | ±5% | 400 | 0.45 | 1200 | 12 | 100 MHz | 784781 | ||
7847804390 | SPEC | 7 Dateien | 39 | ±5% | 200 | 1.06 | 1200 | 8 | 100 MHz | 784780 | ||
7847806390 | SPEC | 7 Dateien | 39 | ±5% | 400 | 0.45 | 1100 | 12 | 100 MHz | 784781 | ||
7847804470 | SPEC | 7 Dateien | 47 | ±5% | 200 | 1.15 | 1000 | 8 | 100 MHz | 784780 | ||
7847806470 | SPEC | 7 Dateien | 47 | ±5% | 350 | 0.65 | 900 | 12 | 100 MHz | 784781 | ||
7847804560 | SPEC | 7 Dateien | 56 | ±5% | 200 | 1.2 | 800 | 8 | 100 MHz | 784780 | ||
7847806560 | SPEC | 7 Dateien | 56 | ±5% | 350 | 0.65 | 900 | 12 | 100 MHz | 784781 | ||
7847804680 | SPEC | 7 Dateien | 68 | ±5% | 180 | 1.25 | 800 | 8 | 100 MHz | 784780 | ||
7847806680 | SPEC | 7 Dateien | 68 | ±5% | 350 | 0.65 | 700 | 12 | 100 MHz | 784781 | ||
7847804820 | SPEC | 7 Dateien | 82 | ±5% | 150 | 1.6 | 600 | 8 | 100 MHz | 784780 | ||
7847806820 | SPEC | 7 Dateien | 82 | ±5% | 300 | 0.85 | 600 | 12 | 100 MHz | 784781 | ||
7847804101 | SPEC | 7 Dateien | 100 | ±5% | 150 | 1.6 | 600 | 8 | 100 MHz | 784780 | ||
7847806101 | SPEC | 7 Dateien | 100 | ±5% | 300 | 0.85 | 600 | 12 | 100 MHz | 784781 | ||
7847806121 | SPEC | 7 Dateien | 120 | ±5% | 300 | 0.85 | 500 | 8 | 50 MHz | 784781 | ||
7847806151 | SPEC | 7 Dateien | 150 | ±5% | 300 | 1.2 | 500 | 8 | 50 MHz | 784781 | ||
7847806181 | SPEC | 7 Dateien | 180 | ±5% | 300 | 1.2 | 400 | 8 | 50 MHz | 784781 | ||
7847804181 | SPEC | 6 Dateien | 180 | ±5% | 150 | 3.38 | 500 | 8 | 100 MHz | – | ||
7847806221 | SPEC | 7 Dateien | 220 | ±5% | 250 | 1.2 | 400 | 8 | 50 MHz | 784781 | ||
7847804271 | SPEC | 7 Dateien | 270 | ±5% | 110 | 4.9 | 500 | 8 | 100 MHz | 784780 | ||
7847806271 | SPEC | 7 Dateien | 270 | ±5% | 250 | 1.9 | 400 | 8 | 50 MHz | 784781 | ||
7847806331 | SPEC | 7 Dateien | 330 | ±5% | 250 | 1.9 | 350 | 8 | 50 MHz | 784781 | ||
7847806391 | SPEC | 7 Dateien | 390 | ±5% | 150 | 2.3 | 350 | 8 | 50 MHz | 784781 | ||
7847806471 | SPEC | 7 Dateien | 470 | ±5% | 150 | 2.5 | 300 | 8 | 50 MHz | 784781 |
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation |
---|---|---|
7847803100 | SPEC | |
7847805100 | SPEC | |
7847805220 | SPEC | |
7847803270 | SPEC | |
7847803330 | SPEC | |
7847803390 | SPEC | |
7847805390 | SPEC | |
7847805470 | SPEC | |
7847803560 | SPEC | |
7847805560 | SPEC | |
7847803680 | SPEC | |
7847805680 | SPEC | |
7847803820 | SPEC | |
7847805820 | SPEC | |
7847804100 | SPEC | |
7847806100 | SPEC | |
7847804120 | SPEC | |
7847806120 | SPEC | |
7847804150 | SPEC | |
7847806150 | SPEC | |
7847804180 | SPEC | |
7847806180 | SPEC | |
7847806220 | SPEC | |
7847804270 | SPEC | |
7847806270 | SPEC | |
7847804330 | SPEC | |
7847806330 | SPEC | |
7847804390 | SPEC | |
7847806390 | SPEC | |
7847804470 | SPEC | |
7847806470 | SPEC | |
7847804560 | SPEC | |
7847806560 | SPEC | |
7847804680 | SPEC | |
7847806680 | SPEC | |
7847804820 | SPEC | |
7847806820 | SPEC | |
7847804101 | SPEC | |
7847806101 | SPEC | |
7847806121 | SPEC | |
7847806151 | SPEC | |
7847806181 | SPEC | |
7847804181 | SPEC | |
7847806221 | SPEC | |
7847804271 | SPEC | |
7847806271 | SPEC | |
7847806331 | SPEC | |
7847806391 | SPEC | |
7847806471 | SPEC |
Muster |
---|
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | L (nH) | Tol. L | IR (mA) | RDC max. (Ω) | fres (MHz) | Qmin. | Testbedingung Q | Design Kit | Muster |
---|
Sortimente
Artikel dieser Produktserie finden Sie in den folgenden Sortimenten: