ÜbersichtAlle ProduktbereicheProduktbereichPassive BauelementeProduktgruppeEMV-BauelementeProduktfamilieStromkompensierte Drosseln für Kleinspannungs- und DatenleitungenProduktserieWE-CCMF Keramik Common Mode Filter

WE-CCMF Keramik Common Mode Filter

WE-CCMF Keramik Common Mode Filter
Bauform MaßeL
(mm)
W
(mm)
H
(mm)
0504 1.25 1 0.8

Merkmale

  • Kompakte Multilayer Gleichtaktdrossel
  • Hohe Gleichtaktdämpfung im WiFi Frequenzbereich (> 30 dB @ 2450 MHz)
  • Ultra-Hochgeschwindigkeits Gegentakt Signalübertragung
  • 12 GHz Gegentakt Grenzfrequenz
  • LTCC Bauweise mit geringen Verlusten und hoher Zuverlässigkeit
  • Hohe Temperaturbeständigkeit
  • Empfohlenes Lötverfahren: Reflow
  • Betriebstemperatur: -40 °C bis zu +85 °C

Anwendung

  • Hochgeschwindigkeits-Differentialdatenleitungen
  • USB 3/4
  • Thunderbolt 2/3
  • Sata 3.X
  • Display Port
  • PCIe 3.0
  • eDP

Artikeldaten

0504
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation DownloadsIL(SCC 2,1)
(dB)
Testbedingung IL(SCC 2,1)fc
(GHz)
VR
(V (DC))
RDC max.
(Ω)
IR
(mA)
RISO Muster
748020024SPEC
9 Dateien 30 2450 MHz 8 5 2.5 300100 MΩ
748030024SPEC
8 Dateien 30 2450 MHz 12 5 2.5 300100 MΩ
748032455SPEC
8 Dateien 20 2450 & 5500 MHz 12 5 2.5 300100 MΩ
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation
748020024SPEC
748030024SPEC
748032455SPEC
Muster
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation DownloadsIL(SCC 2,1)
(dB)
Testbedingung IL(SCC 2,1)fc
(GHz)
VR
(V (DC))
RDC max.
(Ω)
IR
(mA)
RISO Muster

Videos

Würth Elektronik Webinar: EMV-Filter - Von der Komponente bis zum Design

Videos

Würth Elektronik Webinar: Extremely High Speed Data Line Chokes