LTSpice-Dateien
Merkmale
- Produktserie mit niedrigem ESR
- Hohe Ripple-Stromtragfähigkeit
- Flache Bauform
- Montagetyp: H-Chip SMT
- Kapazitätsbereich: 100 µF ‒ 560 µF
- Kapazitätstoleranz: ±20 %
- Spannungsbereich (UR): 2 ‒ 6.3 V(DC)
- Betriebstemperatur: -55 °C bis +105 °C
- Lebensdauer: 2000h @ +105 °C
- Abmessungen (LxBxH) in mm: 7.3 x 4.3 x 1.9
- Empfohlenes Lötverfahren: Reflow-Löten
Anwendung
- Störunterdrückung
- Ein- und Ausgangskondensator für DC/DC Konverter
- z.B. USB-Ladegerät, Smart Meter, Power Bank, Server, SSD
Artikeldaten
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | C | VR (V (DC)) | Endurance (h) | Betriebstemperatur | IRIPPLE (mA) | RESR (mΩ) | ILeak (µA) | DF (%) | L (mm) | W (mm) | H (mm) | Verpackung | Muster | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
875035019001 | SPEC | 8 Dateien | 100 µF | 4 | 2000 | -55 °C up to +105 °C | 6300 | 9 | 40 | 6 | 7.3 | 4.3 | 1.9 | 13" Tape & Reel | |||
875035019002 | SPEC | 8 Dateien | 180 µF | 4 | 2000 | -55 °C up to +105 °C | 6300 | 9 | 72 | 6 | 7.3 | 4.3 | 1.9 | 13" Tape & Reel | |||
875035119002 | SPEC | 8 Dateien | 180 µF | 6.3 | 2000 | -55 °C up to +105 °C | 6300 | 9 | 113.4 | 6 | 7.3 | 4.3 | 1.9 | 13" Tape & Reel | |||
875035019003 | SPEC | 8 Dateien | 220 µF | 4 | 2000 | -55 °C up to +105 °C | 6300 | 9 | 88 | 6 | 7.3 | 4.3 | 1.9 | 13" Tape & Reel | |||
875036219012 | SPEC | 8 Dateien | 330 µF | 2 | 2000 | -55 °C up to +105 °C | 8500 | 4.5 | 66 | 6 | 7.3 | 4.3 | 1.9 | 13" Tape & Reel | |||
875036319012 | SPEC | 8 Dateien | 330 µF | 2.5 | 2000 | -55 °C up to +105 °C | 8500 | 4.5 | 82.5 | 6 | 7.3 | 4.3 | 1.9 | 13" Tape & Reel | |||
875036219015 | SPEC | 8 Dateien | 390 µF | 2 | 2000 | -55 °C up to +105 °C | 8500 | 4.5 | 78 | 6 | 7.3 | 4.3 | 1.9 | 13" Tape & Reel | |||
875036319015 | SPEC | 8 Dateien | 390 µF | 2.5 | 2000 | -55 °C up to +105 °C | 8500 | 4.5 | 97.5 | 6 | 7.3 | 4.3 | 1.9 | 13" Tape & Reel | |||
875036219018 | SPEC | 8 Dateien | 470 µF | 2 | 2000 | -55 °C up to +105 °C | 8500 | 4.5 | 94 | 6 | 7.3 | 4.3 | 1.9 | 13" Tape & Reel | |||
875036319018 | SPEC | 8 Dateien | 470 µF | 2.5 | 2000 | -55 °C up to +105 °C | 8500 | 4.5 | 117.5 | 6 | 7.3 | 4.3 | 1.9 | 13" Tape & Reel | |||
875036219019 | SPEC | 8 Dateien | 560 µF | 2 | 2000 | -55 °C up to +105 °C | 8500 | 4.5 | 112 | 6 | 7.3 | 4.3 | 1.9 | 13" Tape & Reel |
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | |
---|---|---|---|
875035019001 | SPEC | ||
875035019002 | SPEC | ||
875035119002 | SPEC | ||
875035019003 | SPEC | ||
875036219012 | SPEC | ||
875036319012 | SPEC | ||
875036219015 | SPEC | ||
875036319015 | SPEC | ||
875036219018 | SPEC | ||
875036319018 | SPEC | ||
875036219019 | SPEC |
Muster |
---|
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | C | VR (V (DC)) | Endurance (h) | Betriebstemperatur | IRIPPLE (mA) | RESR (mΩ) | ILeak (µA) | DF (%) | L (mm) | W (mm) | H (mm) | Verpackung | Muster |
---|
Videos
The H-Chip Aluminum Polymer Capacitor from Würth Elektronik
Videos
#askLorandt erklärt: Was Miniaturisierung für MLCCs bedeutet und welche Alternativen es gibt
Videos
#askLorandt erklärt: DC/DC-Wandler Ausgangsspannungsripple vs. ESR von Kondensatortechnologien
Videos
Wie man den richtigen Kondensatortyp auswählt?! || Folien vs. Keramik vs. Elektrolyt
Videos
Webinar: Einführung Kondensatoren: Technologien und Einsatz