ÜbersichtAlle ProduktbereicheProduktbereichElektromechanische BauelementeProduktgruppeSteckverbinderProduktfamilieTerminal BlocksProduktunterfamiliePluggable ConnectorRastermaßPitch 5.00 mmRastermaßPCBProduktserieWR-TBL Serie 386 - 5.00 mm Male PCB Header-Horizontal/Vertical Header Divisible

WR-TBL Serie 386 - 5.00 mm Male PCB Header-Horizontal/Vertical Header Divisible

WR-TBL Serie 386 - 5.00 mm Male PCB Header-Horizontal/Vertical Header Divisible
General Information
Betriebstemperatur-30 °C up to +120 °C
EinhaltungRoHS
Raster5 mm
Material Properties
IsolationsmaterialPC
Isolation BrennbarkeitsklasseUL94 V-0
KontaktmaterialKupferlegierung
KontaktbeschichtungZinn über Nickel
Electrical Properties
IR14 A; 16 A
IR cULus14 A
IR VDE16 A
Arbeitsspannung250 V (AC); 300 V (AC)
Arbeitsspannung [cULus]300 V (AC)
Arbeitsspannung [VDE]250 V (AC)
Spannungsfestigkeit [cULus]1600 V (AC)
Spannungsfestigkeit [VDE]2500 V (AC)
Kontaktwiderstand [cULus]20 mΩ
Kontaktwiderstand [VDE]20 mΩ
Certification
cULus ZulassungE150931; ul62368
VDE-Zulassung40023195

Artikeldaten

Artikel Nr. Daten­blatt DownloadsPinsAnwendungPCB/Kabel/PanelModularityTypDesign Kit Muster
691386700002SPEC
6 Dateien 2 Pluggable PCB Nein Horizontal/Vertical691002
691386700003SPEC
6 Dateien 3 Pluggable PCB Nein Horizontal/Vertical
691386700004SPEC
6 Dateien 4 Pluggable PCB Nein Horizontal/Vertical
691386700005SPEC
6 Dateien 5 Pluggable PCB Nein Horizontal/Vertical
691386700006SPEC
6 Dateien 6 Pluggable PCB Nein Horizontal/Vertical
691386700007SPEC
7 Dateien 7 Pluggable PCB Nein Horizontal/Vertical PCB Header
691386700008SPEC
6 Dateien 8 Pluggable PCB Nein Horizontal/Vertical
691386700009SPEC
6 Dateien 9 Pluggable PCB Nein Horizontal/Vertical PCB Header
691386700010SPEC
6 Dateien 10 Pluggable PCB Nein Horizontal/Vertical
691386700011SPEC
6 Dateien 11 Pluggable PCB Nein Horizontal/Vertical
691386700012SPEC
7 Dateien 12 Pluggable PCB Nein Horizontal/Vertical
691386700013SPEC
6 Dateien 13 Pluggable PCB Nein Horizontal/Vertical
691386700014SPEC
6 Dateien 14 Pluggable PCB Nein Horizontal/Vertical
691386700015SPEC
6 Dateien 15 Pluggable PCB Nein Horizontal/Vertical
691386700016SPEC
6 Dateien 16 Pluggable PCB Nein Horizontal/Vertical
691386700017SPEC
6 Dateien 17 Pluggable PCB Nein Horizontal/Vertical
691386700018SPEC
6 Dateien 18 Pluggable PCB Nein Horizontal/Vertical
Artikel Nr. Daten­blatt
691386700002SPEC
691386700003SPEC
691386700004SPEC
691386700005SPEC
691386700006SPEC
691386700007SPEC
691386700008SPEC
691386700009SPEC
691386700010SPEC
691386700011SPEC
691386700012SPEC
691386700013SPEC
691386700014SPEC
691386700015SPEC
691386700016SPEC
691386700017SPEC
691386700018SPEC
Muster
Artikel Nr. Daten­blatt DownloadsPinsAnwendungPCB/Kabel/PanelModularityTypDesign Kit Muster

Terminal Blocks - Standard, Personalized & Highly Customized

Tailored to your needs

Custom & Standard Terminal Blocks

Neben einem Portfolio von mehr als 2000 Standardbauteilen, bietet Würth Elektronik verschiedene Möglichkeiten, die Produkte auf Ihre spezifischen Anforderungen zuzuschneiden. Personalisierte Modifikationen von Standard Terminal Blocks sind bei kleinen bis mittleren Stückzahlen als besonderer Service innerhalb weniger Tage verfügbar. Komplett kundenspezifische Lösungen sind in hohen Stückzahlen innerhalb weniger Wochen möglich. Eigene Konstruktion, Werkzeugbau und Prototypenbau stellen sicher, dass alle kundenspezifischen Anforderungen erfüllt werden.

  • Kundenspezifische Produkte nach Ihren Anforderungen
  • Über 2000 Standardbauteile
  • Ab Lager verfügbar ohne MOQ
  • Personalisierte Modifikationen von Standardteilen für kleine Mengen
  • Farb- & Druckmöglichkeiten mit MOQ für Massenproduktion

Personalisierte Modifikationen von Standard Terminal Blocks

Tintenstrahlbedruckung

Bedruckung Ihrer Terminal Blocks (z.B. Kodierung, Personalisierung)

Kodierung

Vorinstallation von Kodierstiften nach Kodiervorgaben

Farbkodierung

Für ausgewählte Serien nach Ihren Vorgaben (412B / 412MB / 413B)

Assemblierung

Schnelle Assemblierung von Polzahlen nach Ihren Anforderungen

Sortimente

Artikel dieser Produktserie finden Sie in den folgenden Sortimenten: