Merkmale
Referenzdesigns
- RD006 3 W Dual-output isolated auxiliary supply for communication interfaces and measurement systems
Article Properties | |
---|---|
Pins | 2 |
Material Properties | |
---|---|
Isolationsmaterial | PBT |
Isolation Brennbarkeitsklasse | UL94 V-0 |
Kontaktmaterial | Kupferlegierung |
Kontaktbeschichtung | Gold |
Kontakttyp | Stamped |
General Information | |
---|---|
Betriebstemperatur | -25 °C up to +105 °C |
Einhaltung | Lead free / RoHS |
Raster | 2 mm |
Haltbarkeit | 25 Mating cycles |
Gender | Jumper |
Electrical Properties | |
---|---|
IR 1 | 1 A |
Spannungsfestigkeit | 650 V (AC) |
Kontaktwiderstand | 30 mΩ |
RISO | 1000 MΩ |
Packaging Properties | |
---|---|
Verpackung | Beutel |
Artikeldaten
Sortimente
Artikel dieser Produktserie finden Sie in den folgenden Sortimenten: