Material Properties | |
---|---|
Kontaktmaterial | Kupferlegierung |
Kontaktbeschichtung | Zinn |
Kontakttyp | Stamped |
General Information | |
---|---|
Betriebstemperatur | -40 °C up to +105 °C |
Einhaltung | RoHS |
IR | 9 A |
Arbeitsspannung | 600 V (AC) |
Kontaktwiderstand | 10 mΩ |
Raster | 4.2 mm |
Gender | Weiblich |
Wire Properties | |
---|---|
Solid Wire Section (AWG) | 16 (AWG); 18 to 22 (AWG); 18 to 24 (AWG); 22 to 28 (AWG); 24 to 28 (AWG) |
Stranded Wire Section (AWG) | 16 (AWG); 18 to 24 (AWG); 22 to 28 (AWG) |
Stranded Wire Section (Metric) | 0.326 to 0.0810 (mm²); 0.823 to 0.205 (mm²); 1.31 (mm²) |
Verpackung | Beutel; große Rolle; kleine Rolle |
Artikeldaten
Artikel Nr. | Datenblatt | Downloads | Gender | Stranded Wire Section (AWG) | Stranded Wire Section (Metric) | Verpackung | VPE (pcs) | Werkzeuge | Design Kit | Zubehör | Muster |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
64900513722 | SPEC | 3 Dateien | Weiblich | 16 (AWG) | 1.31 (mm²) | große Rolle | 4000 | 600649405 600420420001 | – | – | |
64900613722 | SPEC | 3 Dateien | Weiblich | 18 to 24 (AWG) | 0.823 to 0.205 (mm²) | große Rolle | 4000 | 600420420001 600649406 | – | – | |
64900713722 | SPEC | 3 Dateien | Weiblich | 22 to 28 (AWG) | 0.326 to 0.0810 (mm²) | große Rolle | 5000 | 600649407 600420420001 | – | – | |
64900513722DEC | SPEC | – | Weiblich | 16 (AWG) | 1.31 (mm²) | Beutel | 100 | 600420420001 | 612690 649001 | – | |
64900613722DEC | SPEC | – | Weiblich | 18 to 24 (AWG) | 0.823 to 0.205 (mm²) | Beutel | 100 | 600420420001 | 649001 | – | |
64900713722DEC | SPEC | – | Weiblich | 22 to 28 (AWG) | 0.326 to 0.0810 (mm²) | Beutel | 100 | 600420420001 | 649001 | 600001 | |
64910513722 | SPEC | – | Weiblich | 16 (AWG) | 1.31 (mm²) | kleine Rolle | 200 | 600649405 600420420001 | – | – | |
64910613722 | SPEC | – | Weiblich | 18 to 24 (AWG) | 0.823 to 0.205 (mm²) | kleine Rolle | 200 | 600649406 | – | – | |
64910713722 | SPEC | – | Weiblich | 22 to 28 (AWG) | 0.326 to 0.0810 (mm²) | kleine Rolle | 500 | 600649407 600420420001 | – | – |
Artikel Nr. | Datenblatt |
---|---|
64900513722 | SPEC |
64900613722 | SPEC |
64900713722 | SPEC |
64900513722DEC | SPEC |
64900613722DEC | SPEC |
64900713722DEC | SPEC |
64910513722 | SPEC |
64910613722 | SPEC |
64910713722 | SPEC |
Muster |
---|
Artikel Nr. | Datenblatt | Downloads | Gender | Stranded Wire Section (AWG) | Stranded Wire Section (Metric) | Verpackung | VPE (pcs) | Werkzeuge | Design Kit | Zubehör | Muster |
---|
Werkzeuge
Sortimente
Artikel dieser Produktserie finden Sie in den folgenden Sortimenten: