de

Warenkorb

Ihr Warenkorb ist leer.

MID-POE Power Over Ethernet Transformers ERWEITERT

Merkmale

  • Optimized for PoE applications  
  • Small size  
  • Cost effective  
  • Low resistance  

Anwendung

  • PoE powered devices for IEEE 802.3at, af and bt applications
  • IP Phones
  • WLAN Access Points

Artikeldaten

Alle
EFD20
EFD25
EP7
EP10
EP13
EPW15
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation DownloadsVersionVinVOut1
(V)
IOut1
(A)
VOut2
(V)
IOut2
(A)
VOut3
(V)
IOut3
(A)
Vaux
(V)
L
(µH)
NPRI : NSEC : NAUXISAT
(A)
VT
(V (AC))
fswitch
(kHz)
L
(mm)
W
(mm)
H
(mm)
MontageartBauform Muster
NEU750318961SPEC
5 Dateien Active Clamp Forward 33 - 57 V (DC) 5 19 12 70 4:1:2.5 1500 200 - 300 21.8 29.65 11.43 SMT EFD20
NEU750318962SPEC
5 Dateien Active Clamp Forward 33 - 57 V (DC) 12 8 12 70 1.6:1:1:1 1500 200 - 300 21.8 29.65 11.43 SMT EFD20
NEU750319033SPEC
5 Dateien Active Clamp Forward 33 - 57 V (DC) 5 14.6 12 70 4:1:2.5 1500 200 - 300 21.8 29.65 11.43 SMT EFD20
NEU750319034SPEC
5 Dateien Active Clamp Forward 33 - 57 V (DC) 12 6 12 70 1.6:1:1:1 1500 200 - 300 21.8 29.65 11.43 SMT EFD20
NEU750319020SPEC
5 Dateien CCM Flyback 33 - 57 V (DC) 5 19 12 17 5:1:2.5 11.4 1500 250 27.03 32.45 13.97 SMT EFD25
NEU750319036SPEC
5 Dateien CCM Flyback 33 - 57 V (DC) 12 6 12 16 2.33:1:1 10.4 1500 250 21.8 29.65 11.43 SMT EFD20
NEU750319069SPEC
5 Dateien CCM Flyback 33 - 57 V (DC) 24 3 12 16 2:1.86:1 10.4 1500 250 21.8 29.65 11.43 SMT EFD20
NEU750319021SPEC
5 Dateien CCM Flyback 33 - 57 V (DC) 12 8 12 22 2.4:1:1 10.8 1500 250 27.03 32.45 13.97 SMT EFD25
NEU750319032SPEC
5 Dateien CCM Flyback 33 - 57 V (DC) 24 4 12 22 2.4:2:1 10.8 1500 250 27.03 32.45 13.97 SMT EFD25
NEU750319035SPEC
5 Dateien CCM Flyback 33 - 57 V (DC) 5 14.6 12 16 4.67:1:2.33 10.4 1500 250 21.8 29.65 11.43 SMT EFD20
750310002SPEC
5 Dateien Flyback 20 - 72 V (DC) 5 4 15 28 3.5:1:2.75 1500 200 23.11 29.65 11.43 SMT EFD20
750310059SPEC
5 Dateien Flyback 36 - 72 V (DC) 5 6 17 29.2 8:1:3.5 1500 200 23.11 25.91 10.92 SMT EFD20
750310167SPEC
5 Dateien Flyback 36 - 72 V (DC) 3.3 3 12 1.6 5 0.4 12 25 5:0.75:2:1:2 1500 200 23.11 29.08 11.43 SMT EFD20
750310346SPEC
5 Dateien Flyback 36 - 72 V (DC) 12 2.5 12 100 3:1:1 1500 200 23.11 29.08 11.43 SMT EFD20
750310027SPEC
5 Dateien Flyback 9 - 50 V (DC) 3.3 3 8 20.4 4.505:1:2.5 1500 200 13.34 15.24 11.43 SMT EP10
750310031SPEC
5 Dateien Flyback 33 - 57 V (DC) 12 0.58 8 264 3.49:1:0.71 1500 200 13.34 15.24 11.43 SMT EP10
750310032SPEC
5 Dateien Flyback 33 - 57 V (DC) 12 0.58 12 155 1.47:1:1 1500 200 13.34 15.24 11.43 SMT EP10
750032173SPEC
5 Dateien Flyback 33 - 57 V (DC) 12 1.125 8 127 3.424 : 1 : 0.712 1500 200 13.46 17.75 12.7 SMT EP13
750032395SPEC
5 Dateien Flyback 13 - 59 V (DC) 3.3 3.2 5 0.5 12 37 3.5:1:1.832 1500 200 13.46 17.75 12.7 SMT EP13
750310007SPEC
5 Dateien Flyback 35 - 57 V (DC) 3.3 2.5 12 0.33 12 127 6:1:3.4:3.4 1500 300 13.46 17.75 12.7 SMT EP13
750310035SPEC
5 Dateien Flyback 33 - 57 V (DC) 5 2.7 12 77.4 3.66:1:2.49 1500 200 13.46 17.75 12.7 SMT EP13
750310310SPEC
5 Dateien Flyback 13 - 59 V (DC) 3.3 2.5 6.6 0.2 10 37 2.63:1:1.377 1500 200 13.46 17.75 12.7 SMT EP13
750310377SPEC
5 Dateien Flyback 36 - 57 V (DC) 12 1.08 12 127 2:1:1 1500 250 13.46 17.75 12.7 SMT EP13
750310018SPEC
5 Dateien Flyback 33 - 57 V (DC) 3.3 0.91 8 500 12.05:1:2.51 1500 200 10.8 13.35 9.14 SMT EP7
750310019SPEC
5 Dateien Flyback 36 - 57 V (DC) 3.3 0.91 12 310 5.5:1:3.75 1500 200 10.8 13.35 9.14 SMT EP7
750310020SPEC
5 Dateien Flyback 33 - 57 V (DC) 5 0.6 8 500 8:1:1.664 1500 200 10.8 13.35 8.89 SMT EP7
750310022SPEC
5 Dateien Flyback 33 - 57 V (DC) 12 0.25 8 521 3.497:1:0.713 1500 200 10.8 13.35 8.89 SMT EP7
750316331SPEC
4 Dateien Flyback 36 - 57 V (DC) 3.3 8 12 54 8:1:3.67 3.75 1500 250 15.5 21.69 13.5 SMT EPW15
750316332SPEC
4 Dateien Flyback 36 - 57 V (DC) 5 6 12 48 5:1:2.2 4.5 1500 250 15.5 21.69 13.5 SMT EPW15
750316333SPEC
4 Dateien Flyback 36 - 57 V (DC) 12 3 12 41 2.67:1:1 5 1500 250 15.5 21.69 13.5 SMT EPW15
750310042SPEC
4 Dateien Forward 30 - 57 V (DC) 12 5 -12 1.6 12 154 2:1:1:1 1500 250 21.08 21.08 10.8 THT EFD20
750316334SPEC
4 Dateien Forward 36 - 57 V (DC) 3.3 18 12 50 7:1:3.5 1500 250 15.5 21.69 13.5 SMT EPW15
750316335SPEC
4 Dateien Forward 36 - 57 V (DC) 5 14 12 50 4:1:2.33 1500 250 15.5 21.69 13.5 SMT EPW15
750316336SPEC
4 Dateien Forward 36 - 57 V (DC) 12 6 12 50 2:1:1 1500 250 15.5 21.69 13.5 SMT EPW15
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation
NEU750318961SPEC
NEU750318962SPEC
NEU750319033SPEC
NEU750319034SPEC
NEU750319020SPEC
NEU750319036SPEC
NEU750319069SPEC
NEU750319021SPEC
NEU750319032SPEC
NEU750319035SPEC
750310002SPEC
750310059SPEC
750310167SPEC
750310346SPEC
750310027SPEC
750310031SPEC
750310032SPEC
750032173SPEC
750032395SPEC
750310007SPEC
750310035SPEC
750310310SPEC
750310377SPEC
750310018SPEC
750310019SPEC
750310020SPEC
750310022SPEC
750316331SPEC
750316332SPEC
750316333SPEC
750310042SPEC
750316334SPEC
750316335SPEC
750316336SPEC
Muster
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation DownloadsVersionVinVOut1
(V)
IOut1
(A)
VOut2
(V)
IOut2
(A)
VOut3
(V)
IOut3
(A)
Vaux
(V)
L
(µH)
NPRI : NSEC : NAUXISAT
(A)
VT
(V (AC))
fswitch
(kHz)
L
(mm)
W
(mm)
H
(mm)
MontageartBauform Muster