ÜbersichtAlle ProduktbereicheProduktbereichPassive BauelementeProduktgruppeKondensatorenProduktfamilieDesign Kits für KondensatorenProduktfamilieAluminium-Polymer-KondensatorenProduktfamilieRadial THTDesign KitDesign Kit WCAP-PTHR Aluminium-Polymer-Kondensatoren

Design Kit WCAP-PTHR Aluminium-Polymer-Kondensatoren

Low ESR & High Voltage 105°C Artikel Nr. 870055

Anwendung

  • Geringe Ripple-Spannung beim Schaltwandler
  • Befilterung
  • Glättung
  • Kopplung
  • z.B. High-End-Netzteil, Industriecomputer, Grafikkarte, Ladegerät, digitale Set-Top-Box

Artikeldaten

Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation Downloads ProduktserieCVR
(V (DC))
IRIPPLE
(mA)
Ø D
(mm)
L
(mm)
Raster
(mm)
Muster
870055673001SPEC
7 Dateien WCAP-PTHR Aluminium-Polymer-Kondensatoren10 µF 35 2100 6.3 8 2.5
870055874001SPEC
7 Dateien WCAP-PTHR Aluminium-Polymer-Kondensatoren10 µF 63 1400 8 11.5 3.5
870055673002SPEC
7 Dateien WCAP-PTHR Aluminium-Polymer-Kondensatoren22 µF 35 2100 6.3 8 2.5
870055874002SPEC
7 Dateien WCAP-PTHR Aluminium-Polymer-Kondensatoren22 µF 63 1400 8 11.5 3.5
870055674003SPEC
7 Dateien WCAP-PTHR Aluminium-Polymer-Kondensatoren33 µF 35 2500 8 8 3.5
870055875003SPEC
7 Dateien WCAP-PTHR Aluminium-Polymer-Kondensatoren33 µF 63 1600 10 12.5 5
870055875004SPEC
7 Dateien WCAP-PTHR Aluminium-Polymer-Kondensatoren39 µF 63 1600 10 12.5 5
870055674005SPEC
7 Dateien WCAP-PTHR Aluminium-Polymer-Kondensatoren47 µF 35 2890 8 11.5 3.5
870055875005SPEC
7 Dateien WCAP-PTHR Aluminium-Polymer-Kondensatoren47 µF 63 1600 10 12.5 5
870055875006SPEC
7 Dateien WCAP-PTHR Aluminium-Polymer-Kondensatoren56 µF 63 1600 10 12.5 5
870055674007SPEC
7 Dateien WCAP-PTHR Aluminium-Polymer-Kondensatoren68 µF 35 2890 8 11.5 3.5
870055775007SPEC
7 Dateien WCAP-PTHR Aluminium-Polymer-Kondensatoren68 µF 50 2000 10 12.5 5
870055675008SPEC
7 Dateien WCAP-PTHR Aluminium-Polymer-Kondensatoren82 µF 35 3700 10 12.5 5
870055675009SPEC
7 Dateien WCAP-PTHR Aluminium-Polymer-Kondensatoren100 µF 35 3700 10 12.5 5
870055675010SPEC
7 Dateien WCAP-PTHR Aluminium-Polymer-Kondensatoren150 µF 35 3700 10 12.5 5
Muster
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation Downloads ProduktserieCVR
(V (DC))
IRIPPLE
(mA)
Ø D
(mm)
L
(mm)
Raster
(mm)
Muster