General Information | |
---|---|
Betriebstemperatur | -25 °C up to +85 °C; -40 °C up to +85 °C |
Einhaltung | RoHS |
Qualitätsklasse | 10 000 Mating cycles |
Gender | Socket |
Typ | Push & Push |
Material Properties | |
---|---|
Isolationsmaterial | LCP |
Isolation Brennbarkeitsklasse | UL94 V-0 |
Isolationsfarbe | Schwarz |
Farbe | Schwarz |
Abdeckungsmaterial | Edelstahl |
Kontaktmaterial | Kupferlegierung |
Kontaktbeschichtung | 1 u' on contact area; selektiv vergoldet |
Kontakttyp | Stamped |
Electrical Properties | |
---|---|
Arbeitsspannung | 30 V (AC); 100 V (AC) |
Spannungsfestigkeit | 500 V (AC) |
Kontaktwiderstand | 100 mΩ |
Kontaktwiderstand | 500 mΩ |
Artikeldaten
Artikel Nr. | Datenblatt | Downloads | Pins | Gender | Typ | Montageart | Betriebstemperatur | Arbeitsspannung (V (AC)) | Design Kit | Muster |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
693071010811 | SPEC | 6 Dateien | 8 | Socket | Push & Push | SMT | -25 °C up to +85 °C | 100 | 612690 614001 | |
693071030811 | SPEC | 6 Dateien | 8 | Socket | Push & Push | SMT | -25 °C up to +85 °C | 30 | – | |
693071020811 | SPEC | 6 Dateien | 8 | Socket | Push & Push | SMT | -40 °C up to +85 °C | 30 | – |
Muster |
---|
Artikel Nr. | Datenblatt | Downloads | Pins | Gender | Typ | Montageart | Betriebstemperatur | Arbeitsspannung (V (AC)) | Design Kit | Muster |
---|
Sortimente
Artikel dieser Produktserie finden Sie in den folgenden Sortimenten: