Jetzt durchstarten mit USB 3.1
Würth Elektronik eiSos bietet neue USB-3.1-Komponenten
Ab sofort hat Würth Elektronik eiSos zahlreiche Stecker, Buchsen und Kabel für den neuen USB-3.1-Standard im Angebot. Mit 10 Gb/s statt 5 Gb/s und bis zu 20 V Stromversorgung ist USB 3.1 ein lang ersehnter Entwicklungssprung, der viele neue Anwendungen ermöglicht.
Unter der Bezeichnung WR-COM USB 3.1 Superspeed+ ist eine Typ-A-Buchse mit Power Delivery (maximal 5 A/20 VDC) erhältlich, ausgelegt für mindestens 5000 Steckzyklen sowie Typ-C-Stecker und -Buchse (3 A/5 VDC) für mindestens 10000 Steckzyklen. Die Buchsen gibt es für 1,0-mm- und 1,6-mm-Leiterplatten, den Stecker für 0,8-mm-Leiterplatten.
Darüber hinaus können bei Würth Elektronik eiSos diverse Kabel bezogen werden:
USB 3.1 C male – USB 3.1 C male, USB 3.1 C male – USB 3.1 A male, USB 3.1 C male – USB 3.0 A female und USB 3.1 C male – USB 2.0 micro B male.
Alle Produkte sind ab Lager verfügbar. Muster der neuen USB-3.1-Komponenten sind ab sofort kostenlos erhältlich.
Download Pressemeldung und Bildmaterial unter www.htcm.de/kk/wuerth