Würth Elektronik eiSos stellt aktualisierten Katalog für Power Module vor
Übersichtliche Darstellung und leichte Auswahl
Ab sofort ist der neue, erweiterte und verbesserte Power-Modul-Katalog 2016 von Würth Elektronik eiSos verfügbar. Die gezielte Auswahl geeigneter Abwärtswandler und LED-Treiber ist jetzt noch komfortabler. So stellt ein Auswahl-Tool die verschiedenen Produktgruppen übersichtlich dar, wichtige Funktionen aller Produkte sind auf einen Blick über Piktogramme erkennbar. Erstmals enthält der Power-Modul-Katalog auch eine Übersicht über die verfügbaren Application Notes.
Ersatz für Linearregler
Technische Highlights des Power-Modul-Katalogs sind fünf neue Produkte: MagI3C-FDSM ist ein Ersatz für die verbreiteten 78xx linearen Spannungsregler. Mit Eingangsspannungen von 7 bis 28 V bietet das Non-synchronous Step Down Regulator Module fixe Ausgangsspannungen von 3,3 oder 5 V bei 1 A. Der Vorteil: Für den Betrieb werden keine externen Komponenten benötigt (SIP-3 Bauform).
Ideal zu FPGA-Versorgung
MagI3C-VDRM (Synchronous Variable Step Down Regulator Module) mit 2,95 bis 6 Vin und 0,8 bis 3,6 Vout ist besonders für die Versorgung von Prozessoren und FPGAs geeignet, die einen skalierbaren Ausgangsstrom (2 A/4 A/6 A) und eine programmierbare Schaltfrequenz benötigen (BQFN-39 Bauform).
Gewohnt stark der Service bei Würth Elektronik eiSos: Ein Applikationsteam bietet Kunden einen kostenlosen Design-Check an. Alle Bauteile des 60 Seiten starken Katalogs sind ab Lager verfügbar. Zusätzlich werden kostenlose Muster, Laborsortimente mit kostenloser Wiederbefüllung sowie Evaluation-Boards angeboten.
Download Pressemeldung und Bildmaterial unter www.htcm.de/kk/wuerth