Würth Elektronik eiSos präsentiert Steckverbinder für LED-Platinen
Unauffälliger Board-to-Board-Steckverbinder
LED-Streifenplatinen sind beliebt für die rationelle Herstellung von Beleuchtungslösungen. Würth Elektronik eiSos stellt jetzt eine komplett neue Serie von Steckern zur Verbindung von LED-Streifenplatinen vor: WR-LECO ist mit zwei, drei, vier oder fünf Polen erhältlich und besticht durch seine sehr flache Bauform von nur 2,45 mm Höhe. Das Rastermaß ist 1,5 mm. Der SMD-Board-to-Board-Steckverbinder für LED Applikationen ist aus weißem Kunststoff gefertigt, um die Abschattung zu minimieren. Durch Verrastung erreicht der Stecker eine gute Haltekraft.
Die Stromtragfähigkeit der WR-LECO beträgt maximal 1 A und der Stecker ist für 150 V Wechselstrom geeignet. Die Betriebstemperatur reicht von -25 °C bis + 85 °C.
Alle Produkte sind ab Lager verfügbar. Muster der neuen Steckverbinder sind ab sofort kostenlos erhältlich.
Download Pressemeldung und Bildmaterial unter www.htcm.de/kk/wuerth