Neu im Sortiment bei Wurth Electronics Midcom: SHDSL Evaluation Kit mit SOCRATES™-Chipsatz

Gemeinsam mit der Teleconnect GmbH gibt Wurth Electronics Midcom die Verfügbarkeit des SOCRATES™ Evaluation Kits für SHDSL-EFM-Modems (EFM) mit dem SOCRATES™-SHDSL-Chipsatz von Lantiq bekannt. Mit diesem Demokit lassen sich die Fähigkeiten des Lantiq SOCRATES™ in SHDSL-Anwendungen mit Single-Pair-Verbindungen testen.

Das SOCRATES™ Evaluation Kit kann als EFM-Modem, SHDSL-EFM-Modul oder Plug & Play-Ethernet-Verlängerung verwendet werden. Die vielseitige Karte bietet fünf DIP-Schalter zur Auswahl verschiedener Modi, in denen der SOCRATES™-Chipsatz getestet werden kann. Zur Auswahl stehen 20 verschiedene Bitraten einschließlich Automodus. Die SOCRATES™-Produktfamilie unterstützt einen Maximaldurchsatz von 60 Mbit/s über vier Kupferleiter unter Verwendung gebündelter Übertragungsadern (4-Pair-Bonding). Kunden, die den SOCRATES™bereits in der Praxis eingesetzt haben, haben je Leiterpaar Datenraten von bis zu 15 Mbit/s bzw. Maximalreichweiten von mehr als 15 km erzielen können. Mit diesem Evaluation Kit können Kunden den SOCRATES™-Chipsatz in einer Vielzahl neuartiger SHDSL-Anwendungen in den Bereichen Telekommunikation, Industrie und Smart City testen.

„Der SHDSL-Transformator wurde auf kompakte Abmessungen hin optimiert (B × H × T: 17,7 mm × 13,4 mm × 12,7 mm) und bietet einen hervorragenden Klirrfaktor. Diese Transformatoren erfüllen die Anforderungen der UL- und IEC-Standards, haben eine niedrige Streuinduktivität (< 35 µH) und bieten eine sehr ausgewogene Längsbalance“, so Swaroop Vaidyanath, Product Marketing Engineer bei Wurth Electronics Midcom.

SOCRATES™ ist der wahrscheinlich innovativste SHDSL-Chipsatz am Markt – mit niedriger Leistungsaufnahme (650 mW je Leitung), sehr geringen Abmessungen (AFE, DFE und LD auf nur einem Chip), höchstem Durchsatz und exzellenter Übersprechunterdrückung. Das Kit bietet unseren Kunden die Möglichkeit, SHDSL zu testen und in eigene Produkte zu integrieren.

Weitere Informationen zum SOCRATES™ Evaluation Kit finden Sie unter
www.we-online.com/socratesdemo

Magnetik: Wurth Electronics Midcom
www.we-online.com/midcom

Konstruktionsdienstleistungen: Teleconnect GmbH
www.teleconnect.de