News Archiv

27.12.2014 Leiterplatten
Großbrand im Leiterplattenwerk Niedernhall
Großbrand im Leiterplattenwerk von Würth Elektronik zerstört Teile der Produktion und Verwaltung am Standort Niedernhall (Hohenlohekreis), Baden-Württemberg. Keine Verletzten, keine Gefahr für Anwohner und Umwelt.
weiterlesen
05.12.2014 Intelligente Power- und Steuerungssysteme
Die Würth Elektronik ICS spendet 1000 Euro an die Feuerwehr Niedernhall
„More than you expect“ – gemäß dem Unternehmensmotto möchte Würth Elektronik ICS mehr tun, als man erwartet und spendet Einnahmen von Tag der offenen Tür an die Jugendfeuerwehr Niedernhall.
weiterlesen
18.11.2014 Elektronische & Elektromechanische Bauelemente
Würth Elektronik eiSos startet mit umfangreichem Kondensatoren-Programm
Würth Elektronik eiSos komplettiert sein EMV-Programm um X2 Folien- sowie X- & Y-Keramik-Kondensatoren.
weiterlesen
04.11.2014 Elektronische & Elektromechanische Bauelemente
Fachbuch von Würth Elektronik eiSos: „Abc der Kondensatoren“
Autor Stephan Menzel gibt im Buch eine Einführung in die Kondensatortechnik und beschreibt die Vielzahl der Kondensatortypen mit Eigenschaften und Kenngrößen.
weiterlesen
29.10.2014 Elektronische & Elektromechanische Bauelemente
Würth Elektronik eiSos präsentiert auf der electronica 2014 vom 11.-14 November ein umfassendes Produktprogramm ...
für elektronische und elektromechanische Bauelemente im Standard- und kundenspezifischen Bereich.
weiterlesen
22.10.2014 Elektronische & Elektromechanische Bauelemente
Würth Elektronik eiSos wächst weiter: Spatenstich für Logistikzentrum
Mit einem feierlichen Spatenstich hat Würth Elektronik eiSos gestern mit den Bauarbeiten für das neue Logistikzentrum am Standort Waldenburg begonnen.
weiterlesen
14.10.2014 Elektronische & Elektromechanische Bauelemente
USB 2.0 Buchse mit integriertem EMV-Filter
Filterdesign hat seine Tücken, das zeigen zahlreiche Praxisbeispiele insbesondere bei der USB-Schnittstelle in Industrieanwendungen.
weiterlesen
23.09.2014 Leiterplatten
Starrflex-Leiterplatten mit UL-Kennung – eine Stärke von Würth Elektronik
Eine UL-Kennzeichnung für starrflexible Leiterplatten zu bekommen, ist nicht einfach, da es sehr viele verschiedene Materialkombinationen und Aufbauvarianten gibt. Nach langer Projektzeit mit engen Abstimmungen mit den UL-Ingenieuren, einem enormen Umfang an Testmustern und hohen Kosten, konnte Würth Elektronik einen großen Erfolg verbuchen ...
weiterlesen
03.09.2014 Elektronische & Elektromechanische Bauelemente
Würth Elektronik eiSos entwickelt zwei neue Wireless Power Sendespulen
Die Anzahl von Geräten zum kabellosen Laden nach dem Qi-Standard des Wireless Power Consortiums (WPC) nimmt sehr stark zu. [...]
weiterlesen
02.09.2014 Würth Elektronik Unternehmensgruppe
Willkommen an Bord! Ausbildungsbeginn bei Würth Elektronik
Anspannung, Nervosität und Vorfreude lagen in der Luft, als am Montagmorgen 215 junge Menschen mit ihrer Berufsausbildung in der Würth-Gruppe in ihr Arbeitsleben starteten. [...]
weiterlesen
28.08.2014 Elektronische & Elektromechanische Bauelemente
Quality & Design Center nach ISO/IEC 17025 akkreditiert
Der Hersteller von elektronischen und elektromechanischen Bauelemen-
ten Würth Elektronik hat sein Qualitätszentrum im chinesischen Shen-
zhen erfolgreich gemäß dem ISO/IEC 17025 Standard akkreditiert

27.08.2014 Elektronische & Elektromechanische Bauelemente
Smarte, stromkompensierte Gleichtaktdrossel neu im Produktportfolio
Zur Reduzierung von leitungsgebundenen Gleichtaktstörungen im Hochfrequenzbereich werden Gleichtaktdrosseln mit einem weiten Dämpfungsverlauf benötigt. [...]
weiterlesen
13.08.2014 Elektronische & Elektromechanische Bauelemente
Entwicklung nanokristalliner Gleichtaktdrosseln für Netzfilter
Zur Reduzierung von breitbandigen leitungsgebundenen Funkstörungen kommen in Netzfiltern Gleichtaktdrosseln zum Einsatz.
weiterlesen
05.08.2014 Leiterplatten
WEdirekt-Konfigurator in Online-Angebotstool zur Bestückung integriert
Ab sofort bietet der Bestückdienstleister M. Richter aus Pforzheim den Service der Online-Preiskalkulation für Bestückung an. Maßgeblicher Bestandteil des Angebotstools ist die Integration des PCB-Konfigurators von WEdirekt...
weiterlesen
31.07.2014 Intelligente Power- und Steuerungssysteme
Ein Powerelement, das auf seinen Einsatz wartet – der Hochstromkontakt PowerRadsok
PowerRadsok Powerelemente sind Hochstromkontakte von Würth Elektronik ICS, die in die Leiterplatte eingepresst werden. Alle Powerelemente von Würth Elektronik ICS können im Online-Shop unter www.we-online.de/pe bestellt werden.
weiterlesen
30.07.2014 Elektronische & Elektromechanische Bauelemente
„Sicherheit – Vor Ort – für Sie.“
Würth Elektronik eiSos spendet Outdoor-Defibrillator an die Stadt Waldenburg
weiterlesen
24.07.2014 Leiterplatten
Generationenwechsel bei den Datenformaten in der Leiterplattenproduktion
Im Bereich der Datenformate, die den Datenaustausch zwischen CAD (Entwicklung) und CAM (Produktion) bei der Leiterplattenproduktion ermöglichen, zeichnet sich ein Generationenwechsel ab. Bei Würth Elektronik wurde dieser bereits vollzogen und die Ergebnisse zeigen, dass...
weiterlesen
22.07.2014 Leiterplatten
Starrflex-Technologie kombiniert mit Impedanzprüfung
Die hohen Taktraten moderner Bauelemente und die damit verbundenen kurzen Schaltzeiten für hohe Übertragungsraten der Signale erfordern auch bei der Starrflex-Technologie angepasste Impedanzwerte...
weiterlesen
17.07.2014 Elektronische & Elektromechanische Bauelemente
Würth Elektronik nimmt Kondensatoren neu ins Sortiment auf
Im zweiten Halbjahr des Jahres 2014 werden Kondensatoren dem Wunsch vieler Kunden entsprechend in verschiedenen Baureihen das Produktspektrum sukzessive abrunden.
weiterlesen
14.07.2014 Intelligente Power- und Steuerungssysteme
SKEDD- Evolution der Einpresstechnik beim Anwenderkongress Steckverbinder
Bereits zum achten Mal lud die Fachzeitschrift „Elektronikpraxis“ vom 30. Juni bis 2. Juli 2014 zum Anwenderkongress Steckverbinder in das Vogel Convention Center nach Würzburg ein. 340 Teilnehmer und 32 Aussteller besuchten die dreitägige Veranstaltung ...
weiterlesen
08.07.2014 Intelligente Power- und Steuerungssysteme
Ein Teil für viele Anwendungen - Die PowerOne Hochstromelemente
Die PowerOne Powerelemente in Einpresstechnik von Würth Elektronik ICS sind eine vorteilhafte Alternative zur Löttechnik. Im Original Powerelemente Online-Shop sind alle Würth Elektronik ICS Hochstromkontakte erhältlich. www.we-online.de/pe
weiterlesen
02.07.2014 Elektronische & Elektromechanische Bauelemente
Rennsport treibt Entwicklung von Elektroantrieben & E-Mobilität voran
Würth Elektronik eiSos wird Innovationspartner von ABT Sportsline in der Formel E
weiterlesen
26.06.2014 Leiterplatten
Starrflex-Leiterplatte legt sich zuverlässig in jede Kurve
Motorradsport stellt an Technik und Material die höchsten Anforderungen: rasantes Tempo, extreme Lastwechsel in Kurven, hochsommerliche Hitze, Schlamm, Staub, Schotter – all dies setzt den Maschinen und vor allem ihrer hochsensiblen Elektronik extrem zu...
weiterlesen
24.06.2014 Elektronische & Elektromechanische Bauelemente
Erweiterung des Produktsortiments von Würth Elektronik im Bereich der Wireless Power Spulen
Würth Elektronik erweitert sein attraktives Wireless Power Spulen Angebot um drei Sendespulen und eine Empfängerspule.
weiterlesen
05.06.2014 Elektronische & Elektromechanische Bauelemente
Grundsteinlegung für zukunftsweisendes IT-Technologiezentrum
Die Würth-Gruppe und die Würth Elektronik Gruppe haben am 30.05.2014 den Grundstein für ihr neues zukunftsweisendes IT-Technologiezentrum im Gewerbepark Waldzimmern in Niedernhall gelegt.
weiterlesen
02.06.2014 Elektronische & Elektromechanische Bauelemente
Neuer Produktkatalog für passive Bauelemente veröffentlicht
Würth Elektronik eiSos hat seinen neuen Produktkatalog für passive Bauelemente für 2014/2015 veröffentlicht. Darin präsentiert das Unternehmen zahlreiche Produktneuheiten und Erweiterungen.
weiterlesen
26.05.2014 Intelligente Power- und Steuerungssysteme
PowerLamella Hochstromkontakte - Die sichere Verbindung auf der Leiterplatte
PowerLamella Powerelemente sind steckbare Hochstromkontakte von Würth Elektronik ICS. Die einfache Handhabung sorgt für viele Vorteile beim Einsatz von PowerLamella. Künftig kann man die Powerelemente im neuen Online-Shop unter www.we-online.de/pe bestellen.
weiterlesen
22.05.2014 Elektronische & Elektromechanische Bauelemente
Würth Elektronik unterzeichnet Kaufvertrag für Stelvio Kontek SpA
Die Würth Elektronik hat am 21.05.2014 einen Kaufvertrag für den italienischen Steckverbinderhersteller Stelvio Kontek SpA mit Sitz in Oggiono unterzeichnet.
weiterlesen
15.05.2014 Intelligente Power- und Steuerungssysteme
Gemeinsam Wachsen - Würth Elektronik ICS weiht Technologie- und Produktionszentrum in Niedernhall-Waldzimmern ein
Genau ein Jahr nach der Grundsteinlegung weihte Würth Elektronik ICS GmbH & Co. KG am 13. Mai 2014 das neue Technologie- und Produktionszentrum in Niedernhall, im Gewerbepark Waldzimmern, ein.
Der neue Standort vereint die fünf bisherigen Standorte der Würth Elektronik ICS in Öhringen, Pfedelbach und Waldbach unter einem Dach.
weiterlesen
11.05.2014 Elektronische & Elektromechanische Bauelemente
Highlights zur PCIM-Messe von Würth Elektronik eiSos
Würth Elektronik eiSos präsentiert auf der PCIM-Messe 2014 zahlreiche Neuheiten aus den Bereichen passive Bauelemente, Elektromechanik, LEDs und Halbleiter-Module.
weiterlesen
07.05.2014 Elektronische & Elektromechanische Bauelemente
Würth Elektronik wird Vollmitglied im Wireless Power Consortium
Würth Elektronik eiSos wird Vollmitglied des Wireless Power Consortiums (WPC) und unterstreicht damit sein Engagement für Bauteillösungen im Bereich der kabellosen Energieübertragung
weiterlesen
06.05.2014 Elektronische & Elektromechanische Bauelemente
Kostenloses Praxisseminar im Grundig-Stadion in Nürnberg
Würth Elektronik eiSos veranstaltet am Montag, den 19.5. ein kostenloses Anwender- & Praxisseminar über elektronische & elektromechanische Bauelementen im Grundig-Stadion in Nürnberg
weiterlesen
16.04.2014 Elektronische & Elektromechanische Bauelemente
Würth Elektronik ausgezeichnet für Produkt des Jahres 2014
Der Hohenloher Elektronik-Bauteilehersteller gewann bei der Leserwahl der Fachzeitschrift „Elektronik“ den ersten Platz bei der Wahl zum Produkt des Jahres 2014 in der Kategorie Stromversorgung.
weiterlesen
16.04.2014 Elektronische & Elektromechanische Bauelemente
Miniatur SMD-Ferrit in Bauform 0201
Eine Miniaturisierung von Schaltungen erfordert nicht nur kleine Bauteile, sondern auch einen störungsfreien Betrieb.
weiterlesen
31.03.2014 Intelligente Power- und Steuerungssysteme
Einpressen statt Löten - Die PowerTwo Hochstromelemente von Würth Elektronik ICS
Die PowerTwo Powerelemente in Einpresstechnik von Würth Elektronik ICS sind eine vorteilhafte Alternative zur Löttechnik.
Ab sofort sind die Hochstromkontakte im neuen Original Powerelemente Online-Shop erhältlich.
weiterlesen
27.03.2014 Leiterplatten
Eine Erfolgsgeschichte: Starrflexible Leiterplatten ersetzen komplexe Verkabelungen
Durch immer ausgefeiltere Entwicklungs- und Fertigungsmethoden in Elektrotechnik, Elektronik und Feinmechanik können Steckverbindungen, Elektroantriebe oder Sensoren auf immer kleinere Ausmaße geschrumpft werden. Dennoch bleibt ein Knackpunkt: ...
weiterlesen
11.03.2014 Intelligente Power- und Steuerungssysteme
PowerPlus - Das Mehr an Vielseitigkeit und Wirtschaftlichkeit
Das Powerelement von Würth Elektronik ICS hält, was es verspricht: Eine hohe Stromtragfähigkeit, ein hohes Drehmoment sowie flexible Einsatzmöglichkeiten. Ab sofort auch im Original Powerelement Online-Shop unter www.we-online.de/pe erhältlich.
weiterlesen
05.03.2014 Leiterplatten
Mehr als 40% Wachstum: Enormes Wachstum beim Online Shop WEdirekt
Mit starkem Umsatzwachstum hat WEdirekt, der Leiterplatten Online Shop von Würth Elektronik, in 2013 ein überaus erfolgreiches Jahr geschafft. Carina Harnisch, die Leiterin von WEdirekt ...
weiterlesen
03.03.2014 Elektronische & Elektromechanische Bauelemente
Einfach & clever: Würth Elektronik eiSos und Lantiq präsentieren Demokit für Ethernet-Lösung
Das Demokit von Würth Elektronik eiSos und Lantiq weist den Weg zu einer einfachen Ethernet-Lösung.
weiterlesen
24.02.2014 Elektronische & Elektromechanische Bauelemente
Würth Elektronik eiSos ernennt Verantwortliche für Steckverbinder-Bereich
Der Steckverbinderbereich wird nun von einer Doppelspitze geführt: Romain Jugy wird für Produktion und Entwicklung und Josef Wörner für den globalen Vertrieb der Steckverbinder zuständig sein.
weiterlesen
11.02.2014 Elektronische & Elektromechanische Bauelemente
Neue Wireless Power Empfängerspulen von Würth Elektronik
Würth Elektronik eiSos erweitert sein Spektrum von Wireless Power Transfer Spulen um drei neue Empfängerspulen.
weiterlesen
10.02.2014 Elektronische & Elektromechanische Bauelemente
„Kitz@eiSos“ hilft Kindern & Karriere
Neues Betreuungsangebot unterstützt Mitarbeiter Beruf und Privatleben zu vereinbaren
weiterlesen
04.02.2014 Intelligente Power- und Steuerungssysteme
Neuigkeiten im Doppelpack: Würth Elektronik ICS eröffnet den Original Powerelement Online-Shop und stellt ein neues Hochstromelement für die SMD Technik vor.
Würth Elektronik ICS bringt PowerOne SMD, ein neues Hochstromelement für die Bestückung von Leiterplatten in SMD Technik, auf den Markt.
Das neue Powerelement sowie das gesamte Sortiment der Hochstromelemente der Würth Elektronik ICS sind ab sofort auch im neuen Original Powerelement Online-Shop unter www.we-online.de/pe erhältlich.
weiterlesen
31.01.2014 Elektronische & Elektromechanische Bauelemente
Würth Elektronik unterstützt die UICC
Würth Elektronik eiSos setzt ein Zeichen und unterstützt die Weltkrebshilfe „Union internationale contre le cancer“ kurz UICC. Ihr Ziel ist die Erforschung, Prävention und Behandlung von Krebserkrankungen.
weiterlesen
29.01.2014 Leiterplatten
Erneut bestätigt: Das Qualitätsmanagementsystem der Würth Elektronik entspricht dem Automobilstandard der ISO/TS 16949
Bereits zum dritten Mal konnte der Leiterplattenhersteller Würth Elektronik die Konformität seines QM-Systems zur ISO/TS 16949 in einem Überwachungsaudit des TÜV Süd nachweisen und das Auditergebnis verbessern. Bei dem Audit wurden auch erstmals die neuen Prozesse des Würth Elektronik Asia Sourcings bewertet und zertifiziert.
weiterlesen
28.01.2014 Elektronische & Elektromechanische Bauelemente
Flachdraht-Doppeldrossel für Hochleistungsschaltregler
Hochleistungsschaltregler erfordern leistungsstarke Speicherdrosseln für hohe Ströme mit stabiler Induktivität und weichem Sättigungsverhalten.
weiterlesen
23.01.2014 Elektronische & Elektromechanische Bauelemente
Neue Version des Würth Elektronik Component Selector
Bereits seit über zwei Jahren bietet Würth Elektronik eiSos mit dem Component Selector eine Software an, um passive Bauelemente einfach auswählen und simulieren zu können.
weiterlesen
21.01.2014 Leiterplatten
Informativ und interaktiv – die PCB Webinare von Würth Elektronik
Ein Internetzugang und eine Stunde Zeit – mehr braucht es nicht, um an einem der interaktiven Webinare von Würth Elektronik teilzunehmen. Einmal im Monat stellen Spezialisten des Leiterplattenherstellers ein Thema rund um die Produktpalette vor.
weiterlesen