SMD-Powerferrit ausgelegt für hohe Stromstärken

Zur neuen WE-MPSB Serie gehören leistungsstarke SMD-Powerferrite in Multilayertechnik, welche speziell zur Unterdrückung elektromagnetischer Störungen in Stromversorgungen und DC/DC-Converter konzipiert wurden. Im Vergleich zu herkömmlichen SMD-Ferriten weisen die Bauteile selbst bei hohen Nennströmen hohe Impedanzen auf.

Die Serie umfasst elf Artikel in den Größen 1612, 1812, 2220 und 3312 für beeindruckende Nennströme von bis zu 10 A. Bei einer Frequenz von 100 MHz wird eine hohe Impedanz von bis zu 550 Ω ermöglicht. Die Bauform 1612 weist einen sehr niedrigen RDC von nur 0,004 Ω auf; ideal für Stromversorgungen. Der Betriebstemperaturbereich ist von –55 bis +125 °C spezifiziert.

Alle Bauteile sind ab Lager verfügbar. Muster erhalten Sie kostenlos.

Zur Musterbestellung ...

Zum Produktkatalog ...