Eine SMD Speicherdrossel mit hohem Sättigungsstrom bei gleichzeitig kompakten Design:

Die neue hochleistungsfähige, platzsparende SMD-Speicherdrosselserie WE-LHMI zeichnet sich durch hohe Nenn und Sättigungsströme aus. Eine spezielle Eisenpulvermischung verhindert die Sättigung des Kerns über den gesamten Arbeitsbereich. Zusätzlich wird eine magnetische Schirmung ermöglicht, wodurch das Streufeld auf ein Minimum reduziert und sogar akustische Störgeräusche eliminiert werden.

Würth Elektronik bietet die neue Serie in fünf Baugrößen, 1040, 1335, 4020, 7030 und 7050 an und deckt damit einen weiten Bereich an Induktivitätswerten von 0,1 µH bis zu 22 µH ab. Dank der gemoldeten Bauform sind Nennströme von bis zu 25 A und Spitzenströmen bis zu 70 A möglich. Spezifiziert ist ein weiter Temperaturbereich von –40°C bis +125°C.

Zu den Anwendungsgebieten der Serie WE-LHMI gehören Leistungsstarke DC/DC-Wandler in Hochstrom-Netzteilen zur Versorgung von FPGAs, POL-Wandler, Mainboards, Grafikkarten und batteriebetriebene Geräten.

Die Bauteile sind ab Lager verfügbar. Muster erhalten Sie kostenlos innerhalb 24h.