Stromkompensierte Netzdrossel für flache Endgeräte

Würth Elektronik bietet mit der Serie WE-CMBH eine stromkompensierte Netzdrossel in horizontaler Ausführung an. Mit einer Profilhöhe von nur 22 mm findet die Netzdrossel idealerweise in flachen Gehäusen Platz.

Dank der kapazitätsarmen Wickeltechnik ist eine breitbandige Entstörung möglich, wodurch die WE-CMBH hervorragend zur Störunterdrückung im Frequenzbereich von 150 kHz bis 30 MHz eingesetzt werden kann. Erhältlich sind Induktivitätswerte von 1 mH bis zu 7 mH, bei Nennströmen von bis zu 10A.

In der Leistungselektronik kommt die WE-CMBH in Netzfilter- und Ausgangsfilter zur Anwendung und zur Motorentstörung. Würth Elektronik spezifiziert den Betriebstemperaturbereich von –40 bis +125 °C.

Zur Musterbestellung ...

Zum Produktkatalog ...