SLIM-Übertrager erlaubt niedrige Bauhöhen

Die Übertrager der Serie WE-SLIM werden in die Leiterplatte eingehängt und befinden sich zum Teil unterhalb und zum Teil über ihr. Bei einer Gesamtbauhöhe von 12 mm ragen sie nur max. 8 mm über der Leiterplatte hervor und lassen sich deshalb überall einsetzen, wo eine niedrige Bauhöhe gefordert ist.

Charakteristisch für die SLIM-Übertrager ist, dass sie bei 130kHz Schaltfrequenz etwa 65W übertragen und eine Prüfspannung von 4,0 kVAC sowie Luft- und Kriechstrecken von 6,4mm haben. Ihre Betriebstemperatur erstreckt sich über einen Bereich von -40 bis +125 °C. Neben Geräten mit begrenzter Höhe eignet sich die Serie WE-SLIM für den Einbau in Schaltnetzteilen oder Fernsehgeräten.

Zur Musterbestellung ...

Zum Produktkatalog ...