Flachdrahtspule in flacher Bauform mit hoher Stromtragfähigkeit

Würth Elektronik erweitert WE-HCFT-Hochstrominduktivitäten um Bauform 2504

Mit WE-HCFT 2504 hat Würth Elektronik ihrer bewährten Familie von THT-Hochstrominduktivitäten ein Modell mit ungewöhnlich geringer Bauhöhe hinzugefügt. Die Flachdrahtspule mit MnZn-Kern ist nur 4 mm hoch – alle Mitbewerberprodukte auf dem Markt sind höher. Die Stromtragefähigkeit reicht bis 33 A und die Spule erreicht eine der höchsten Leistungsdichten und Wirkungsgrade innerhalb der HCFT-Familie. Die Induktivität zeichnet sich aufgrund des optimierten Draht- und Kerndesigns außerdem durch sehr niedrige DC- und AC-Verluste aus. Darüber hinaus zeigt WE-HCFT 2504 ein ausgezeichnetes Temperaturverhalten über den gesamten Betriebstemperaturbereich von 40 bis +125 °C.

WE-HCFT 2504 ist in den Induktivitätswerten 1 µH, 2,2 µH, 4,7 µH, 6,8 µH und 10 µH erhältlich. Das Bauelement eignet sich für den Einsatz in POL-Reglern für FPGA/ASIC/GPU, hocheffizienten DC/DC-Wandlern, Hochstromschaltnetzteilen, Vorwärtswandlern, Halbbrücken- und Vollbrückenwandlern sowie in Batterieladegeräten und Solarwechselrichtern. Das Produkt erfüllt den AEC-Q200-Standard.

WE-HCFT 2504 ist ab sofort ohne Mindestbestellmenge ab Lager verfügbar. Auf Wunsch stellt Würth Elektronik Entwicklern kostenlose Muster zur Verfügung.