Kabellose Energie- und Datenübertragung kombinieren
Wireless-Power-Entwickler-Kit mit innovativer Kommunikationsfunktion
Würth Elektronik hat sein Entwickler-Kit „ Wireless Power 200 W Extended Medium Power Solution“ um eine innovative Funktion erweitert: War schon bisher ein Datentransfer vom Empfängergerät zur Ladestation möglich, so können mit dem Ladevorgang jetzt bidirektionale Datenübertragungen kombiniert werden. Während der Wireless-Power-Übertragung tauschen Gerät und Ladestation über Amplituden- und Frequenzmodulation Daten aus. Die Software für diese neuentwickelte Funklösung inklusive einer Checksum-Kontrolle stellt Würth Elektronik frei zur Verfügung. Als optionale Hardwareerweiterung des Entwickler-Kits kann zudem ein Display-Board bestellt werden.
Würth Elektronik verfügt aktuell über das breiteste Angebot an Wireless-Power-Spulen auf dem Markt – sowohl im Qi-Standard als auch darüber hinaus. „Der schnelle Anschluss ohne Kabel und der Vorteil, Geräte gekapselt und ohne Steckverbindung bauen zu können, sind auch für Entwickler im industriellen oder medizintechnischen Bereich von extrem großem Interesse – ähnlich wie bei Herstellern von Smartphones, Rasenmährobotern oder Elektrorollern“, erläutert Cem Som, Division Manager Wireless Power Transfer bei Würth Elektronik. „Mit unserem Entwickler-Kit bieten wir jetzt Möglichkeiten über den Ladevorgang hinaus und nutzen die induktive Energieübertragung als Kommunikationskanal.“
Kleine Rückmeldungen mit großer Wirkung
Autonome Fahrzeuge und Drohnen, tragbare Geräte und Werkzeuge können über die Ladeverbindung Rückmeldungen geben: Das können Messwerte oder Statusmeldungen zum Akku und anderen Komponenten sein. Dies ist beispielsweise im Zusammenhang mit vorausschauender Wartung (Predictive/Preventive Maintenance) von entscheidender Bedeutung. Das Gerät wiederum kann Befehle empfangen oder gibt Rückmeldungen an den Benutzer – im einfachsten Fall zur optimalen Ausrichtung der Ladespulen.
Das gemeinsam mit Infineon entwickelte Kit hat auf dem Receiver-Board eine I²C-Schnittestelle für Sensoren und auf den Transmitter-Board können Funkmodule angeschlossen werden. „Internet of Things heißt nicht, dass jede Einheit über das Internetprotokoll kommunizieren muss. Durch Datenübertragung während eines Ladevorgangs können Geräte Teil einer kosteneffizienten IoT-Lösung werden, ohne ständig ‚online‘ sein müssen – wir sind gespannt, auf welche Ideen wir unsere Kunden mit dem Kit bringen“, so Cem Som.
Das Wireless-Power-200-W-Entwickler-Kit stellt ein 200-W-Ladegerät dar, kann aber auch als Vorlage für Lösungen mit höherer Leistung dienen. Würth Elektronik berät Entwickler zur Auswahl geeigneter Bauelemente und stellt kostenlose Muster zur Verfügung.
Download
- Pressemeldung als Microsoft® Word Dokument (deutsch)
(DOCX, 205KB)
- Press release as Microsoft® Word Document (english)
(DOCX, 209KB)
- Press release as Microsoft® Word Document (français)
(DOCX, 210KB)
- Press release as Microsoft® Word Document (italiano)
(DOCX, 207KB)
- Press release as Microsoft® Word Document (español)
(DOCX, 206KB)
- Image
(JPG, 1.213KB)