Präzisen Konstantstrom mit DC/DC-Wandlern generieren
Referenzdesign mit MagI³C Power Modul verfügbar
MagI³C Power Module sind DC/DC-Wandler mit integriertem Regler-IC, Induktivität und Kondensatoren von Würth Elektronik. Mithilfe des „MagI³C Power Supply Referenz Design“ demonstriert der Hersteller jetzt, wie einfach mit einem MagI³C Power Modul eine einstellbare Strom- oder Spannungsquelle gebaut werden kann. Das Board basiert auf dem Modul MagI³C VDRM (Variable Step Down Regulator Module), dem noch zwei zusätzliche Regelschleifen hinzugefügt wurden.
Das Design zielt auf verschiedene Anwendungen, die eine einstellbare Stromquelle benötigen: Das Referenzdesign generiert zum einen eine Konstantspannung mit einstellbarem Maximalstrom und zum anderen einen Konstantstrom mit einstellbarer Maximalspannung. In den beiden Arbeitsmodi können die Ausgangsspannung von 0 bis 15 V und der Strom von 0 bis 2,5 A festgelegt werden. Der Eingangsspannungsbereich beträgt 7 bis 36 V. LEDs auf dem Board zeigen den Modus Spannungsregelung, den Modus Stromregelung und fehlende Ausgangsspannung an. Ausgangsspannung und Ausgangsstrom werden komfortabel an zwei Potentiometern eingestellt.
Das Referenzdesign kann als Treiber für Leistungs-LEDs in Weiß, infrarot und Ultraviolett verwendet werden oder als Batterielader für Blei-, NiCd-, NiMH- oder Lithium-Ionen-Akkus. Es bietet sich als Super Cap Lader und Mini-Labor-Netzteil an.
Das Board kann ab sofort unter der Artikelnummer 178002 bestellt werden. Die Dokumentation DNS002 zu dem Referenz Design und die CAD Daten sind online im Produktkatalog verfügbar (Referenz Designs).
Download Pressemeldung und Bildmaterial unter www.htcm.de/kk/wuerth