Merkmale
- Anpassbare Produktserien (Länge, Beschichtung; Rohmaterial)
- Geringe Druckkraft erforderlich
- Hohe Leitfähigkeit
- Berylliumkupfer mit Vernickelung als Standard
- Betriebstemperatur: -40 °C bis +110 °C
Anwendung
- Displays
- Metallgehäuse
- Schaltschränke
- EMV-Kammern
Artikeldaten
Artikel Nr. | Datenblatt | Downloads | W (mm) | H (mm) | Empfohlene Komprimierung Min. (mm) | Empfohlene Komprimierung Max. (mm) | RS (Ω) | Montagetyp | Muster | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3851270 | SPEC | 2 Dateien | 4.13 | 1.2 | 0.96 | 0.9 | 0.05 | Clip on | ||
3851240 | SPEC | 2 Dateien | 4.19 | 1.5 | 1.2 | 1.125 | 0.05 | Clip on | ||
3851130 | SPEC | 2 Dateien | 7.1 | 2.8 | 2.24 | 2.1 | 0.05 | Screw hole | ||
3851180 | SPEC | 2 Dateien | 8.13 | 2.79 | 2.232 | 2.0925 | 0.05 | Clip on | ||
3851190 | SPEC | 2 Dateien | 8.13 | 2.8 | 2.24 | 2.1 | 0.05 | Clip on | ||
3851250 | SPEC | 2 Dateien | 8.13 | 2.79 | 2.232 | 2.0925 | 0.05 | Clip on | ||
3851210 | SPEC | 2 Dateien | 8.42 | 7.1 | 5.68 | 5.325 | 0.05 | Screw hole | ||
3851160 | SPEC | 2 Dateien | 8.45 | 4.85 | 3.88 | 3.6375 | 0.05 | Clip on | ||
3851220 | SPEC | 2 Dateien | 8.9 | 2.8 | 2.24 | 2.1 | 0.05 | Clip on | ||
3851260 | SPEC | 2 Dateien | 9.4 | 3.3 | 2.64 | 2.475 | 0.05 | Clip on | ||
3851280 | SPEC | 2 Dateien | 9.7 | 6.7 | 5.36 | 5.025 | 0.05 | Clip on | ||
3851290 | SPEC | 2 Dateien | 9.7 | 6.7 | 5.35 | 5.025 | 0.05 | Clip on | ||
3851010 | SPEC | 2 Dateien | 11 | 3.88 | 3.104 | 2.91 | 0.05 | Clip on | ||
3851100 | SPEC | 2 Dateien | 11.23 | 9.4 | 7.52 | 7.05 | 0.05 | Screw hole | ||
3851140 | SPEC | 2 Dateien | 11.4 | 3 | 2.4 | 2.25 | 0.05 | Clip on | ||
3851230 | SPEC | 2 Dateien | 11.4 | 2.2 | 1.76 | 1.65 | 0.05 | Clip on | ||
3851170 | SPEC | 2 Dateien | 13.82 | 6.35 | 5.08 | 4.7625 | 0.05 | Clip on | ||
3851110 | SPEC | 2 Dateien | 15.2 | 5.8 | 4.64 | 4.35 | 0.05 | Screw hole | ||
3851150 | SPEC | 2 Dateien | 15.2 | 3.1 | 2.48 | 2.325 | 0.05 | Clip on | ||
3851200 | SPEC | 2 Dateien | 15.24 | 5.59 | 4.472 | 4.1925 | 0.05 | Clip on | ||
3851070 | SPEC | 2 Dateien | 15.27 | 19.7 | 15.76 | 14.775 | 0.05 | Screw hole | ||
3851080 | SPEC | 2 Dateien | 19.8 | 6.4 | 5.12 | 4.8 | 0.05 | Screw hole | ||
3851090 | SPEC | 2 Dateien | 19.8 | 6.4 | 2.88 | 2.7 | 0.05 | Screw hole | ||
3851020 | SPEC | 2 Dateien | 27.18 | 5.97 | 4.776 | 4.4775 | 0.05 | Screw hole | ||
3851120 | SPEC | 2 Dateien | 27.18 | 5.97 | 4.776 | 4.4775 | 0.05 | Screw hole | ||
3851050 | SPEC | 2 Dateien | 27.7 | 6.4 | 5.12 | 4.8 | 0.05 | Screw hole | ||
3851060 | SPEC | 2 Dateien | 28.7 | 10.4 | 8.32 | 7.8 | 0.05 | Screw hole | ||
3851040 | SPEC | 2 Dateien | 29.75 | 28.7 | 22.96 | 21.525 | 0.05 | Screw hole | ||
3851030 | SPEC | 2 Dateien | 41.4 | 10.4 | 8.32 | 7.8 | 0.05 | Screw hole |
Artikel Nr. | Datenblatt | |
---|---|---|
3851270 | SPEC | |
3851240 | SPEC | |
3851130 | SPEC | |
3851180 | SPEC | |
3851190 | SPEC | |
3851250 | SPEC | |
3851210 | SPEC | |
3851160 | SPEC | |
3851220 | SPEC | |
3851260 | SPEC | |
3851280 | SPEC | |
3851290 | SPEC | |
3851010 | SPEC | |
3851100 | SPEC | |
3851140 | SPEC | |
3851230 | SPEC | |
3851170 | SPEC | |
3851110 | SPEC | |
3851150 | SPEC | |
3851200 | SPEC | |
3851070 | SPEC | |
3851080 | SPEC | |
3851090 | SPEC | |
3851020 | SPEC | |
3851120 | SPEC | |
3851050 | SPEC | |
3851060 | SPEC | |
3851040 | SPEC | |
3851030 | SPEC |
Muster |
---|
Artikel Nr. | Datenblatt | Downloads | W (mm) | H (mm) | Empfohlene Komprimierung Min. (mm) | Empfohlene Komprimierung Max. (mm) | RS (Ω) | Montagetyp | Muster |
---|
Videos
Würth Elektronik Webinar: Einmaleins der Schirmung - der Ansatz eines Designers