Merkmale
Referenzdesigns
- RD006 3 W Dual-output isolated auxiliary supply for communication interfaces and measurement systems
Article Properties | |
---|---|
Pins | 4; 6; 8; 10; 12; 14; 16; 20 |
Material Properties | |
---|---|
Isolationsmaterial | LCP |
Isolation Brennbarkeitsklasse | UL94 V-0 |
Kontaktmaterial | Kupferlegierung |
Kontaktbeschichtung | Gold |
Kontakttyp | Stamped |
General Information | |
---|---|
Betriebstemperatur | -40 °C up to +105 °C |
Einhaltung | Lead free / RoHS |
Raster | 2 mm |
Haltbarkeit | 50 Cycles |
Reihen | Dual |
Gender | Socket Header |
Typ | Angled; Gerade |
Electrical Properties | |
---|---|
IR 1 | 2 A |
Spannungsfestigkeit | 500 V (AC) |
Kontaktwiderstand | 20 mΩ |
RISO | 1000 MΩ |
Certification | |
---|---|
UL-Zulassung | E323964 |
Packaging Properties | |
---|---|
Verpackung | Tape and Reel |
Artikeldaten
Artikel Nr. | Datenblatt | Downloads | Pins | Reihen | Gender | Typ | IR (A) | Verpackung | Muster |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
621104284621 | SPEC | 6 Dateien | 4 | Dual | Socket Header | Angled | 2 | Tape and Reel | |
621106284621 | SPEC | 6 Dateien | 6 | Dual | Socket Header | Angled | 2 | Tape and Reel | |
621108284621 | SPEC | 6 Dateien | 8 | Dual | Socket Header | Angled | 2 | Tape and Reel | |
621110284621 | SPEC | 6 Dateien | 10 | Dual | Socket Header | Angled | 2 | Tape and Reel | |
621112284621 | SPEC | 6 Dateien | 12 | Dual | Socket Header | Angled | 2 | Tape and Reel | |
621114284621 | SPEC | 6 Dateien | 14 | Dual | Socket Header | Gerade | 2 | Tape and Reel | |
621116284621 | SPEC | 6 Dateien | 16 | Dual | Socket Header | Angled | 2 | Tape and Reel | |
621120284621 | SPEC | 6 Dateien | 20 | Dual | Socket Header | Angled | 2 | Tape and Reel |
Artikel Nr. | Datenblatt |
---|---|
621104284621 | SPEC |
621106284621 | SPEC |
621108284621 | SPEC |
621110284621 | SPEC |
621112284621 | SPEC |
621114284621 | SPEC |
621116284621 | SPEC |
621120284621 | SPEC |
Muster |
---|
Artikel Nr. | Datenblatt | Downloads | Pins | Reihen | Gender | Typ | IR (A) | Verpackung | Muster |
---|