ÜbersichtAlle ProduktbereicheProduktbereichElektromechanische BauelementeProduktgruppeSteckverbinderProduktfamilieWire-to-Board SteckverbinderProduktunterfamilieWR-MPC3TypPre-crimped WireProduktserieWR-MPC3 Female Pre-crimped wire

WR-MPC3 Female Pre-crimped wire

General Informations
TypPre-crimped Cable
Betriebstemperatur-20 °C up to +80 °C
Haltbarkeit25 Mating cycles
Packaging Properties
VerpackungBeutel
Material Properties
IsolationsfarbeBlack UL1007
Wire Properties
Solid Wire Section (AWG)20 (AWG); 24 (AWG)
Stranded Wire Section (AWG)20 (AWG); 24 (AWG); 26 (AWG); 30 (AWG)

Artikeldaten

Artikel Nr. Daten­blatt DownloadsGenderStranded Wire Section (AWG)L
(mm)
PCB/Kabel/PanelTypVerpackung Muster
662162120030SPEC
Weiblich 20 (AWG) 300 Kabel Pre-crimped Cable Beutel
662100124015SPEC
Weiblich 24 (AWG) 150 Kabel Pre-crimped Cable Beutel
662462426030SPEC
Weiblich 26 (AWG) 300 Kabel Pre-crimped Cable Beutel
662400130015SPEC
Weiblich 30 (AWG) 150 Kabel Pre-crimped Cable Beutel
Artikel Nr. Daten­blatt
662162120030SPEC
662100124015SPEC
662462426030SPEC
662400130015SPEC
Muster
Artikel Nr. Daten­blatt DownloadsGenderStranded Wire Section (AWG)L
(mm)
PCB/Kabel/PanelTypVerpackung Muster