860080772001 | SPEC
| | 7 Dateien | WCAP-ATLI Aluminium-Elektrolytkondensatoren | 10 µF | 63 | 135 | 5 | 11 | 2 | |
860080773002 | SPEC
| | 7 Dateien | WCAP-ATLI Aluminium-Elektrolytkondensatoren | 15 µF | 63 | 168 | 6.3 | 11 | 2.5 | |
860080773003 | SPEC
| | 7 Dateien | WCAP-ATLI Aluminium-Elektrolytkondensatoren | 18 µF | 63 | 170 | 6.3 | 11 | 2.5 | |
860080773004 | SPEC
| | 7 Dateien | WCAP-ATLI Aluminium-Elektrolytkondensatoren | 22 µF | 63 | 250 | 6.3 | 11 | 2.5 | |
860080773005 | SPEC
| | 7 Dateien | WCAP-ATLI Aluminium-Elektrolytkondensatoren | 27 µF | 63 | 260 | 6.3 | 11 | 2.5 | |
860080773006 | SPEC
| | 7 Dateien | WCAP-ATLI Aluminium-Elektrolytkondensatoren | 33 µF | 63 | 270 | 6.3 | 11 | 2.5 | |
860080774007 | SPEC
| | 7 Dateien | WCAP-ATLI Aluminium-Elektrolytkondensatoren | 39 µF | 63 | 320 | 8 | 11.5 | 3.5 | |
860080774008 | SPEC
| | 7 Dateien | WCAP-ATLI Aluminium-Elektrolytkondensatoren | 47 µF | 63 | 400 | 8 | 11.5 | 3.5 | |
860080774009 | SPEC
| | 7 Dateien | WCAP-ATLI Aluminium-Elektrolytkondensatoren | 56 µF | 63 | 420 | 8 | 11.5 | 3.5 | |
860080775010 | SPEC
| | 7 Dateien | WCAP-ATLI Aluminium-Elektrolytkondensatoren | 68 µF | 63 | 500 | 10 | 12.5 | 5 | |
860080774011 | SPEC
| | 7 Dateien | WCAP-ATLI Aluminium-Elektrolytkondensatoren | 82 µF | 63 | 540 | 8 | 16 | 3.5 | |
860080775012 | SPEC
| | 7 Dateien | WCAP-ATLI Aluminium-Elektrolytkondensatoren | 82 µF | 63 | 570 | 10 | 12.5 | 5 | |
860080775013 | SPEC
| | 7 Dateien | WCAP-ATLI Aluminium-Elektrolytkondensatoren | 100 µF | 63 | 720 | 10 | 12.5 | 5 | |
860080774014 | SPEC
| | 7 Dateien | WCAP-ATLI Aluminium-Elektrolytkondensatoren | 120 µF | 63 | 790 | 8 | 20 | 3.5 | |
860080775015 | SPEC
| | 7 Dateien | WCAP-ATLI Aluminium-Elektrolytkondensatoren | 120 µF | 63 | 835 | 10 | 16 | 5 | |
860080775016 | SPEC
| | 7 Dateien | WCAP-ATLI Aluminium-Elektrolytkondensatoren | 150 µF | 63 | 900 | 10 | 16 | 5 | |
860080775017 | SPEC
| | 7 Dateien | WCAP-ATLI Aluminium-Elektrolytkondensatoren | 180 µF | 63 | 1200 | 10 | 20 | 5 | |
860080775018 | SPEC
| | 7 Dateien | WCAP-ATLI Aluminium-Elektrolytkondensatoren | 220 µF | 63 | 1315 | 10 | 25 | 5 | |
860080778019 | SPEC
| | 7 Dateien | WCAP-ATLI Aluminium-Elektrolytkondensatoren | 270 µF | 63 | 1400 | 13 | 20 | 5 | |
860080775020 | SPEC
| | 7 Dateien | WCAP-ATLI Aluminium-Elektrolytkondensatoren | 330 µF | 63 | 1750 | 10 | 30 | 5 | |
860080778021 | SPEC
| | 7 Dateien | WCAP-ATLI Aluminium-Elektrolytkondensatoren | 330 µF | 63 | 1870 | 13 | 25 | 5 | |
860080778022 | SPEC
| | 7 Dateien | WCAP-ATLI Aluminium-Elektrolytkondensatoren | 390 µF | 63 | 1920 | 13 | 25 | 5 | |
860080778023 | SPEC
| | 7 Dateien | WCAP-ATLI Aluminium-Elektrolytkondensatoren | 470 µF | 63 | 2225 | 13 | 30 | 5 | |
860080780024 | SPEC
| | 7 Dateien | WCAP-ATLI Aluminium-Elektrolytkondensatoren | 470 µF | 63 | 1970 | 16 | 21 | 7.5 | |
860080780025 | SPEC
| | 7 Dateien | WCAP-ATLI Aluminium-Elektrolytkondensatoren | 560 µF | 63 | 2350 | 16 | 25 | 7.5 | |
860080780026 | SPEC
| | 7 Dateien | WCAP-ATLI Aluminium-Elektrolytkondensatoren | 680 µF | 63 | 2600 | 16 | 31.5 | 7.5 | |
860080780027 | SPEC
| | 7 Dateien | WCAP-ATLI Aluminium-Elektrolytkondensatoren | 820 µF | 63 | 2650 | 16 | 31.5 | 7.5 | |
860080780028 | SPEC
| | 7 Dateien | WCAP-ATLI Aluminium-Elektrolytkondensatoren | 1000 µF | 63 | 2780 | 16 | 35.5 | 7.5 | |
860080781029 | SPEC
| | 7 Dateien | WCAP-ATLI Aluminium-Elektrolytkondensatoren | 1000 µF | 63 | 3230 | 18 | 31.5 | 7.5 | |