ÜbersichtAlle ProduktbereicheProduktbereichElektromechanische BauelementeProduktgruppeSteckverbinderProduktfamilieBoard-to-Board SteckverbinderProduktunterfamilieWR-BTB Board to BoardProduktserieWR-BTB 1.00 mm Female Vertical SMT 7.30 Receptacle

WR-BTB 1.00 mm Female Vertical SMT 7.30 Receptacle

WR-BTB 1.00 mm Female Vertical SMT 7.30 Receptacle
Material Properties
IsolationsmaterialLCP
Isolation BrennbarkeitsklasseUL94 V-0
IsolationsfarbeElfenbein
KontaktmaterialPhosphorbronze
Kontaktbeschichtungselektiv vergoldet
KontakttypStamped
General Information
Betriebstemperatur-55 °C up to +85 °C
EinhaltungLead free / RoHS
Raster1 mm
Qualitätsklasse30 Mating cycles
Electrical Properties
IR 11 A
Arbeitsspannung100 V (AC)
Spannungsfestigkeit250 V (AC)
Kontaktwiderstand30 mΩ
RISO1000 MΩ
UL-ZulassungE323964
Packaging Properties
VerpackungTape and Reel with Cap

Artikeldaten

Artikel Nr. Daten­blatt DownloadsPinsH
(mm)
GenderTypIR
(A)
VerpackungDesign Kit Muster
658107303064SPEC
6 Dateien 64 7.3 Female Receptacle Vertikal 1 Tape and Reel with Cap612690
658001
Artikel Nr. Daten­blatt
658107303064SPEC
Muster
Artikel Nr. Daten­blatt DownloadsPinsH
(mm)
GenderTypIR
(A)
VerpackungDesign Kit Muster

Sortimente

Artikel dieser Produktserie finden Sie in den folgenden Sortimenten: