IC-Hersteller Monolithic Power Systems

IC-Hersteller (96)

Monolithic Power Systems MA850 | Demoboard EVKT-KNOB

Rotary Knob Kit for the MagAlpha

Details

TopologieSonstige Topologie
IC-Revision0.2

Beschreibung

The EVKT-KNOB is an evaluation kit for the MagAlpha magnetic position sensor family. The EVKT-KNOB allows users to run and test the MagAlpha sensor quickly. It is delivered assembled with a knob and magnet. The sensor is mounted in an end-of-shaft configuration. The EVKT-KNOB is compatible with the MACOM kit, offering seamless connection and operation of the MagAlpha and allowing users to evaluate MagAlpha functionalities and performances, such as noise level, refresh rate, power-up time, magnetic field dependence, and so on.

Eigenschaften

  • Ready-to-Use Knob with End-of-Shaft Magnet
  • Extra Spacers
  • Compatible with MagAlpha Communication Interface Kit (EVKT-MACOM)

Typische Anwendungen

  • Potentiometer Replacements/ Knobs
  • Appliances/ Consumer Goods
  • Dials

Weiterführende Informationen

Artikeldaten

Artikel Nr. Daten­blatt Downloads ProduktseriePinsRaster
(mm)
GenderTypMontageartL
(mm)
Arbeitsspannung
(V (AC))
IR
(A)
Kontaktwiderstand
(mΩ)
Tol. RVerpackung Muster
690367281676SPEC

Anstehende PCN

Aufgrund einer anstehenden PCN wird sich in Kürze das Datenblatt des ausgewählten Produktes ändern. Anbei finden Sie das neue Datenblatt, sowie das noch gültige Datenblatt. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter.

6 Dateien WR-MM Female SMT Connector w. Polarization 16 2.54 Weiblich Gerade SMT 22.32 250 1.5 10 max. Tape and Reel
Artikel Nr. Daten­blatt
690367281676SPEC

Anstehende PCN

Aufgrund einer anstehenden PCN wird sich in Kürze das Datenblatt des ausgewählten Produktes ändern. Anbei finden Sie das neue Datenblatt, sowie das noch gültige Datenblatt. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter.

Muster
Artikel Nr. Daten­blatt Downloads ProduktseriePinsRaster
(mm)
GenderTypMontageartL
(mm)
Arbeitsspannung
(V (AC))
IR
(A)
Kontaktwiderstand
(mΩ)
Tol. RVerpackung Muster